BMF00MP

BMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-02

Interrupteur cylindrique pour différentes formes de rainures

Forme de rainure
Rainure en T
Dimensions
5 x 6.4 x 34 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
TPU résistant aux étincelles de soudage orange, 2 m
Utilisation
Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit.
Zone de soudage
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Forme de rainure
Rainure en T
Dimensions
5 x 6.4 x 34 mm
Principe de fonctionnement
Capteur magnétique
Câble
TPU résistant aux étincelles de soudage orange, 2 m
Utilisation
Vérin pneumatique avec rainure en T. Dimensions, voir croquis dans la vue du produit.
Zone de soudage
Fixation
insérable par le haut dans la rainure en T
Matériau du boîtier
PA 12
Interface
IO-Link 1.1
Sortie de commutation
E/S configurables Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Température ambiante
0...80 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?