Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Obory a Řešení
Služby
Podnik
Ke stažení

BES01WL

Dostupný

S-BES R S

Typecode:

BES R03KC-NSC30B-EP05

Načítání...
Rozměr
30 × 10 × 6 mm
Tvar
30 × 10 × 6
Montáž
lícující montáž
Dosah
3 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
3 000 Hz
Materiál pouzdra
PA 6, GF30
Aktivní plocha, materiál
PA 6, GF30/černá
Připojení
Kabel, 5,00 m, TPU
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]