无磨损,防破坏
人员和系统安全
以非接触方式检测金属物体
我们的电感式安全传感器为人员和设备提供保护。它们以非接触方式检测金属物体的靠近,为您提供确定位置或行程终端需要的安全信号。这样,您就能够安全监测机械手和工件载送装置。不同于传统安全门开关,电感式安全传感器不需要专门的配接件。它能够轻松地直接查询机械手位置和金属工件载送装置的行程终端。只需要简单地将传感器连接到 I/O 安全模块即可,后者将打包所有信号,并将这些信号通过 IO-Link 主站传送到处理器。
以经济实惠的解决方案保障安全
我们的 REED 安全门开关能够确保无磨损的进出安全。这一经济实惠的解决方案不易受门的位移影响,极为坚实。另一大优点:垫片的使用让其甚至能够安装在铁磁环境中。
发生强烈振动时
如果必须满足较高的要求,就必须使用应答器编码式安全传感器。我们的RFID安全传感器能够确保安全监测易发生强烈振动的安全门。无源 RFID 应答器能够被唯一地识别,让您切实体验高度编码和高度防破坏保护的好处。这些传感器抗污染性好,测量范围远,如果安全门卡滞或导向不准确,它们便是理想之选。这还意味着,它们有着极大的安装灵活性。为了节省门配件,您可以选择集成有磁夹的版本。
相关主题
Downloads
-
技术目录 - 用于高效自动化的产品
-
我们讲IO-Link。全球范围内--在所有领域