快速参数替代,最大程度减少浪费
自动更改外形
根据不断变化的需求快速灵活地做出响应
前所未有的小批量,意味着您的生产必须能够以前所未有的速度对不断变化的客户需求快速而灵活地做出响应,因为材料进送、加工和包装涉及不同的尺寸和外形。因此,每当更改产品外形时,就需要重置调整点(如传送带和导轨)的位置和间距。利用位置测量系统来更改外形能够缩短更改时间,提高产品质量,最大程度减少浪费。我们带IO-Link接口的磁致伸缩线性位移传感器能够为您的各外形调整提供高精度且快速的绝对位置检测。通过密封性外壳确保坚实的设计,完全不受污染、冲击和振动影响。即使在极端环境条件下,也能保证您机器和系统的长效运行。只凭一套定位系统同时查询多个位置,能够进一步降低您的整合工作量和成本。IO-Link 为您带来诸多收益:能够整合到控制系统中,并且利用预定义协议并进行参数替代,从而节省时间。即插即用实现了快速而简便的系统互换。互换后,系统可立即连接并投入使用,无需执行行程长度最大可达4572 mm的归位移动。
Downloads
-
技术目录 - 用于高效自动化的产品
-
我们讲IO-Link。全球范围内--在所有领域