- Dimensões
- Ø 4 x 29 mm
- Série
- G05
- Instalação
- faceado
- Conexão
- Cabo com conector, Snap-In IP40, Binder 719-Fêmea, 2.00 m, PUR
- Interface
- Interface especial
- Alcance
- 0.1...1 mm
- Sensibilidade
- Ajustável no aparelho básico
- Material do invólucro
- Aço inoxidável (1.4301)
- Superfície ativa, material
- PTFE
- Temperatura ambiente
- -10...70 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de proteção
- IP67
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02