- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
- Chaves indutivas de múltiplas posições
- Chaves indutivas de uma posição
- Chaves mecânicas de múltiplas posições
- Chaves mecânicas de múltiplas posições com barra intercambiável
- Chaves mecânicas de múltiplas posições para altas temperaturas
- Chaves mecânicas de múltiplas posições para comutação de segurança
- Chaves mecânicas de uma posição
- Chaves mecânicas de uma posição com abertura positiva
- Chaves mecânicas de uma posição com pontos de comutação de segurança
- Chaves mecânicas de uma posição para altas temperaturas
Chaves mecânicas de múltiplas posições com abertura positiva
Interruptores de ressalto
Disponível em:
38 Versões
Especialmente nas chaves mecânicas de múltiplas posições de pequeno formato construtivo, os elementos de comutação de segurança não são viáveis em razão do tipo de construção. Mas, por sua vez, as soluções com abertura positiva são. Nestas, a operação de comutação é disparada por um tucho rígido, que atua um elemento de comutação mecânico com abertura positiva. Caso este tucho se mova, ele interrompe o contato. Deste modo, as operações de comutação também apresentam segurança em caso de contatos soldados.
Características específicas
- apropriados também para contatos soldados
- duas séries
- dependendo da série, até doze pontos de comutação
- quantidade livremente selecionável de pontos de comutação com abertura positiva
- sistema bi-câmara em classe de proteção IP67: diafragma livre de desgaste com separação hermética do mecanismo do tucho e espaço interno da chave
- guia de tucho com bucha de mancal deslizante livre de manutenção e auto-lubrificação
- tuchos rígidos
Disponibilidade
38 Versões
Código do pedido | Preço | Pontos de comutação, quantidade | Forma do tucho | Versão | Tipo de ligação | Distância do ponto de comutação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS055MBNS 813-B02-D08-40-69-02 |
2 | 1-2. Ponto de comutação: Teto | com separação forçada | União soldada | |||
BNS055NBNS 813-B08-D08-46-69-08 |
8 | 1-8. Ponto de comutação: Teto | com separação forçada | União soldada | |||
BNS055PBNS 813-B02-R08-40-69-02 |
2 | 1-2. Ponto de comutação: Rolo | com separação forçada | União soldada | |||
BNS055RBNS 813-B03-K08-40-69-03 |
3 | 1-3. Ponto de comutação: Circular | com separação forçada | União soldada | |||
BNS055TBNS 813-B03-D08-40-60-02 |
3 | 1-3. Ponto de comutação: Teto | com separação forçada | União soldada | |||
BNS055UBNS 813-B02-D08-40-69-02-FC |
2 | 1-2. Ponto de comutação: Teto | com separação forçada | União soldada | |||
BNS055WBNS 813-B02-D08-40-60-01 |
2 | 1-2. Ponto de comutação: Teto | com separação forçada | União soldada | |||
BNS055YBNS 813-B02-R08-40-60-01 |
2 | 1-2. Ponto de comutação: Rolo | com separação forçada | União soldada | |||
BNS055ZBNS 813-B02-K08-40-69-02 |
2 | 1-2. Ponto de comutação: Circular | com separação forçada | União soldada | |||
BNS0561BNS 813-B04-D10-46-60-01 |
4 | 1-4. Ponto de comutação: Teto | com separação forçada | União soldada |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.