Conversores de sinal
Adaptadores de comunicação e conversores de sinal
Disponível em:
16 Versões
Com nossos conversores de sinal, você pode alterar facilmente os sinais de saída de funções numéricas ou de tempo. Os dispositivos disponíveis incluem dispositivos de comutação analógicos para sensores com saída analógica, conversores de sinal para sensores com saída de comutação e amplificadores de sinal. Os conversores podem ser instalados de forma flexível no painel de controle ou em qualquer outro local da planta. Também estão disponíveis para sensores capacitivos, são os controladores de sensores capacitivos com contato de comutação livre de potencial.
Características específicas
- Conversor de sinal para sistemas de medição de posição com interface start-stop
- Os conversores de sinal para sensores com saída de comutação podem ser combinados entre si, são fáceis de montar e ajustar
- Conversor de sinal de saída analógico para IO-Link
Disponibilidade
16 Versões
Código do pedido | Preço | Função | Interface | Entradas digitais | Entradas analógicas | Saídas analógicas | Material do invólucro | Classe de proteção | Versão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI00C1BNI IOL-760-002-E066 |
IO-Link 1.1 | 2x PNP, tipo3 |
Aço inoxidável (1.4404) PTFE |
IP67, condição aparafusada | Conversor RS232 | |||||
BNI004CBNI IOL-722-000-K023 |
IO-Link 1.0 | Analógica, corrente (4…20 mA) | PA | IP67, condição aparafusada | Conversor analógico | |||||
BNI0042BNI IOL-714-000-K023 |
IO-Link 1.0 | Analógica, tensão (0…10 V) | PA | IP67, condição aparafusada | Conversor analógico | |||||
BNI0041BNI IOL-712-000-K023 |
IO-Link 1.0 | Analógica, corrente (0…20 mA) | PA | IP67, condição aparafusada | Conversor analógico | |||||
BAE012YBAE SC-XA-M01 |
Monitor de frequência até 1 kHz, Switching amplifier up to 150 mA | PNP |
PBT PA |
IP67 | ||||||
BNI00C6BNI IOL-730-002-E023 |
IO-Link 1.1 | Analógica, tensão/analógica, corrente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelemento, tipo J/Termoelemento, tipo K) | Analógico, tensão/analógica, corrente (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) |
Aço inoxidável (1.4404) PTFE |
IP67, condição aparafusada | Conversor analógico | ||||
BNI004EBNI IOL-724-000-K023 |
IO-Link 1.0 | Analógica, tensão (0…10 V) | PA | IP67, condição aparafusada | Conversor analógico | |||||
BNI004TBNI IOL-716-000-K023 |
IO-Link 1.0 | Analógica, temperatura (Pt100) | PA | IP67, condição aparafusada | Conversor analógico | |||||
BAE0131BAE SC-XA-T03-01 |
Retardo do temporizador para ligar/desligar, Switching amplifier up to 150 mA | PNP |
PBT PA |
IP67 | ||||||
BAE012UBAE SC-XA-T03 |
Retardo do temporizador para ligar/desligar, Switching amplifier up to 150 mA | PNP |
PBT PA |
IP67 |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.