Iluminações tipo anel
Iluminações para sistemas Vision e máquinas
Disponível em:
6 Versões
A tamanho do campo de luz das nossas iluminações tipo anel possui um diâmetro de 100/60 mm. Como luz incidente adicional com LEDs de alta intensidade luminosa, permite uma iluminação homogênea em variantes com luz vermelha, luz branca e infravermelha.
Características específicas
- fixação e instalação simples
- invólucro de alta qualidade, IP65
- podem ser realizadas grandes distâncias de inspeção
- Difusor em aplicações com superfícies espelhadas para evitar reflexos indesejados
6 Versões
Código do pedido | Preço | Versão | Superfície luminosa | Tipo de luz | Dimensões | Material | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE000JBAE LX-VS-RR100 |
Iluminação circular | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED Luz vermelha | Ø 116 x 20.5 mm |
Alumínio anodizado, preto Vidro |
||
BAE00ANBAE LX-VS-RW100 |
Iluminação circular | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED Luz branca | Ø 116 x 20.5 mm |
Alumínio anodizado, preto Vidro |
||
BAE000KBAE LX-VS-RI100 |
Iluminação circular | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED Infravermelho | Ø 116 x 20.5 mm |
Alumínio anodizado, preto Vidro |
||
BAE011PBAE LX-VS-RI040 |
Iluminação circular | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED Infravermelho | Ø 40.5 x 13 mm | Alumínio anodizado, preto | ||
BAE011RBAE LX-VS-RR040 |
Iluminação circular | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED Luz vermelha | Ø 40.5 x 13 mm | Alumínio anodizado, preto | ||
BAE011TBAE LX-VS-RW040 |
Iluminação circular | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED Luz branca | Ø 40.5 x 13 mm | Alumínio anodizado, preto |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.