Adaptadores
Solucionadores de problemas na tecnologia de instalação
Disponível em:
7 Versões
O abrangente programa de adaptadores da Balluff ajuda na conexão rápida e confiável de conectores com formatos construtivos diferentes.
Eles têm séries diferentes, todas extremamente robustas e, portanto, adequadas para o uso industrial, conseguindo assim a máxima flexibilidade.
Características específicas
- robustos, adequados para a indústria
- para uma conexão confiável e rápida
- flexibilidade adicional
Adaptadores M8, M12 e para válvulas
Os nossos adaptadores M8 e M12, bem como os nossos adaptadores para válvulas, são resistentes a impactos e à vibração e atendem à classe de proteção IP67.
resistentes a impactos e vibrações
materiais de alta qualidade
IP67
Adaptadores Profibus
Para uma conexão Profibus simples e segura, disponibilizamos os nossos adaptadores Profibus.
invólucro de fundição sob pressão de zinco completamente blindado
alavanca do interruptor para ativação da terminação bus pode ser operada pelo lado externo
opção de programação/diagnóstico com segundo D-Sub
diversos formatos de invólucro
versões com Plug-and-Play, bem como variantes de confecção própria
7 Versões
Código do pedido | Preço | Conexão 1 | Conexão 2 | Configuração do conector | Ações |
---|---|---|---|---|---|
BCC0F2TBCC M415-M313-3F-RA101-000 |
M12x1-Tomada, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado | reto (2x) | ||
BCC0F2UBCC M415-M314-3F-RA102-000 |
M12x1-Tomada, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | reto (2x) | ||
BCC0F2YBCC M314-M414-3E-RA102-000 |
M8x1-Tomada, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | reto (2x) | ||
BCC0F47BCC M313-M413-3E-RA101-000 |
M8x1-Tomada, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado | reto (2x) | ||
BCC0HKZBCC VA04-M415-3E-RA125-000 |
A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos | M12x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado | angular,reto | ||
BCC0FCKBCC M414-M414-6A-710-PS0434-003 |
M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | reto (2x) | ||
BIU0016BIU EM-LP-00007-01 |
D-SUB-Tomada, reto, 9-polos | FH34SRJ-12S-0,5SH-Conector, reto, 12-polos | reto (2x) |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.