- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
- Chaves indutivas de múltiplas posições
- Chaves indutivas de uma posição
- Chaves mecânicas de múltiplas posições
- Chaves mecânicas de múltiplas posições com abertura positiva
- Chaves mecânicas de múltiplas posições com barra intercambiável
- Chaves mecânicas de múltiplas posições para altas temperaturas
- Chaves mecânicas de múltiplas posições para comutação de segurança
- Chaves mecânicas de uma posição
- Chaves mecânicas de uma posição com abertura positiva
- Chaves mecânicas de uma posição com pontos de comutação de segurança
Chaves mecânicas de uma posição para altas temperaturas
Interruptores de ressalto
Disponível em:
5 Versões
Um elemento de comutação especial e uma construção sofisticada de tucho são as principais características das chaves mecânicas de posição para altas temperaturas. Elas são adequadas para temperaturas de aplicação até 180°C. Ideais para os ambientes severos da construções de moldes, na indústria de plástico, bem como nas indústrias siderúrgica e metalúrgica.
Características específicas
- comportamento de comutação confiável
- faixa de temperatura –5…180°C
- disponível com cabo resistente a altas temperaturas
- duas séries
5 Versões
Código do pedido | Preço | Pontos de comutação, quantidade | Forma do tucho | Versão | Tipo de ligação | Distância do ponto de comutação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 819 (Standard) - ConfigurableBNS – EGT 819 (Standard) - Configurable |
Contato de ruptura brusca |
e = 10, 12, 15: solder connection e = 11, 13, 101: screw terminal |
|||||
BNS04E3BNS 819-99-D-15 |
1 | 1. Ponto de comutação: Teto | Contato de ruptura brusca | União soldada | |||
BNS04EKBNS 819-99-R-15 |
1 | 1. Ponto de comutação: Rolo | Contato de ruptura brusca | União soldada | |||
BNS04F3BNS 819-99-K-15 |
1 | 1. Ponto de comutação: Circular | Contato de ruptura brusca | União soldada | |||
BNS04WTBNS 819-100-D-15 |
1 | 1. Ponto de comutação: Teto | Contato de ruptura brusca | União soldada |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.