- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
- Chaves indutivas de múltiplas posições
- Chaves mecânicas de múltiplas posições
- Chaves mecânicas de múltiplas posições com abertura positiva
- Chaves mecânicas de múltiplas posições com barra intercambiável
- Chaves mecânicas de múltiplas posições para altas temperaturas
- Chaves mecânicas de múltiplas posições para comutação de segurança
- Chaves mecânicas de uma posição
- Chaves mecânicas de uma posição com abertura positiva
- Chaves mecânicas de uma posição com pontos de comutação de segurança
- Chaves mecânicas de uma posição para altas temperaturas
Chaves indutivas de uma posição
Interruptores de ressalto
Disponível em:
11 Versões
As nossas chaves indutivas de uma posição combinam as vantagens de um sensor indutivo com aquelas de nossa série de invólucros mecânicos. Na medida em que fazemos uso de seu invólucro robusto e aplicamos um elemento de comutação indutivo confiável para a função de comutação.
Como resultado, você se beneficia dos formatos construtivos compactos e das elevadas distâncias de comutação, que permitem a operação sem contato e, portanto, livre de desgaste. E como os elementos de comutação são equipados com LED, é possível identificar a respectiva função de comutação imediatamente na tampa do invólucro.
Características específicas
- princípio de operação indutivo confiável
- indicador de função com LED
- formato construtivo compacto
- é possível o uso de formatos de invólucro mecânico com medidas de fixação normalizadas
- altas distâncias de comutação
- livres de desgaste, pois trabalham sem contato
- classe de proteção IP67: resistentes contra agentes refrigerantes agressivos
11 Versões
Código do pedido | Preço | Pontos de comutação, quantidade | Forma do tucho | Versão | Tipo de ligação | Distância do ponto de comutação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES01ZKBES 516-344-H2-Y |
1 | Indutivo | Terminal com parafuso | ||||
BES01FFBES 516-346-H2-Y-S49 |
1 | Indutivo | Conector de encaixe | ||||
BES01EUBES 516-341-H2-Y |
1 | Indutivo | Terminal com parafuso | ||||
BES02MNBES 517-142-Y-RK |
Terminal com parafuso | ||||||
BES02MUBES 517-312-Y-RK |
Terminal com parafuso | ||||||
BES02MLBES 517-108-RK |
Terminal com parafuso | ||||||
BES017MBES 516-161-H3-L |
1 | Indutivo | Terminal com parafuso | ||||
BES01ETBES 516-340-H2-Y |
1 | Indutivo | Terminal com parafuso | ||||
BES02MTBES 517-311-Y-RK |
Terminal com parafuso | ||||||
BES02N1BES 517-560-H-RK |
Terminal com parafuso |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.