- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
- Sensores magnetostritivos para zonas com risco de explosão
- Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos
- Sistema de medição linear magnetostritivo para sistemas hidráulicos industriais
- Sistemas de medição linear magnetostritivos de perfil
- Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para largas distancias
- Transdutor linear com redundância - magnetostritivo
Sistemas de medição da posição magnetoestrictiva para sistemas hidráulicos móveis
Sensores magnetostritivos
Disponível em:
3 Versões
Os sistemas de medição de posição para hidráulica móvel encontram sua aplicação mais importante nos cilindros hidráulicos para o feedback de posição para a tecnologia de elevação e elevação em máquinas móveis. Devido ao seu design compacto, os sensores são completamente instalados na área de pressão do cilindro hidráulico e têm a mesma resistência à pressão que o próprio cilindro.
As características especiais
- resolução elevada
- comprimentos de medição de até 2540 mm
- sinais de saída programáveis - inverter, configurar e documentar a faixa de medição
- sem desgaste, como sem contato - sem tempos de parada, longa vida útil
- interfaces múltiplas - analógica e digital
- integração simples do cilindro - design compacto
3 Versões
Código do pedido | Interface | Comprimento de medição | Execução mecânica | Temperatura ambiente | Desvio de linearidade | Aplicação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL6 -E- Series - DigitalBTL6 -E- Series - Digital |
Impulso digital | 50...2540 mm | Fixação de ajuste 48h7 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) | Totalmente integrado em cilindros hidráulicos | |
BTL6 -E- Series - Analog VoltageBTL6 -E- Series - Analog Voltage |
Analógica, tensão | 50...2540 mm | Fixação de ajuste 48h7 | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
Totalmente integrado em cilindros hidráulicos | |
BTL6 -E- Series - Analog CurrentBTL6 -E- Series - Analog Current |
Analógica, corrente | 50...2540 mm | Fixação de ajuste 48h7 | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
Totalmente integrado em cilindros hidráulicos |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.