- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sistema de medição de ângulos absolutos
Sensores de fita magnética
Disponível em:
20 Versões
Os sistemas de medição de ângulo absoluto codificados por ímã da Balluff fornecem feedback de posição absoluta em qualquer posição. Eles podem ser usados imediatamente - sem uma execução de referência. Nossos sistemas de medição de ângulo também funcionam com alta precisão em grandes diâmetros, são extremamente compactos e fáceis de integrar em motores.
As características especiais
- Economia de energia graças à alta precisão e exatidão
- Baixos custos gerais
- Alta disponibilidade do sistema graças à fita magnética estável de longo prazo com tecnologia Permagnet®.
- Longa vida útil graças ao invólucro metálico robusto
- Instalação simples e rápida com software de calibração
20 Versões
Código do pedido | Preço | Faixa de medição | Interface | Resolução | Distância de leitura | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
BML BM2 - AbsolutBML BM2 - Absolut |
||||||
BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
64 mm |
SSI Analógica sen/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | ||
BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
256 mm |
SSI Analógica sen/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | ||
BML041HBML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284 |
48 m |
SSI Analógica sen/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | ||
BML042TBML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284 |
48 m | BiSS-C | 1 µm | 0.01...0.8 mm | ||
BML03HJBML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
64 mm |
BiSS-C Analógica sen/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | ||
BML03Z7BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
256 mm |
SSI Analógica sen/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | ||
BML04Y3BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 |
997 mm |
SSI Analógica sen/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | ||
BML04Y5BML-S1H1-B6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 |
997 mm |
BiSS-C Analógica sen/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | ||
BML05MRBML-S1H1-S6RC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
64 mm |
SSI Analógica sen/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.