Unidades de processadores multi-frequência
Flexível, potente e compacto
Disponível em:
24 Versões
As nossas robustas unidades de processadores BIS V oferecem uma rápida transmissão de dados, tempos de ciclo curtos e alta segurança de dados em todas as aplicações. Você pode utilizar até quatro cabeças de leitura/escrita simultaneamente em cada unidade de processador. A sua independência de frequências permite o funcionamento misto de diferentes frequências (LF, HF e UHF). Isto significa que apenas um tipo de unidade de processador precisa de ser mantido em estoque, o que simplifica muito o armazenamento. Para uso simplificado da indústria, a unidade de processador está disponível com os sistemas de comunicações comuns em todo o mundo.
Características especiais
- Todos os sistemas de comunicações comuns disponíveis em todo o mundo
- Conceito de montagem variável para fácil instalação em calhas de chapéu ou no perfil
- Quatro portas independentemente parametrizáveis para operação simultânea de até quatro cabeças de leitura/escrita
- Cada cabeça de leitura/escrita indica o seu estado de funcionamento através de dois LEDs presentes diretamente na unidade de processador
- Funcionamento misto de LF, HF e UHF
- Porta principal IO-Link integrada para ligação de sensores e atuadores com capacidade IO-Link
- EMC perfeito devido à robusta carcaça de zinco fundido sob pressão
- Módulos funcionais de muitos fabricantes de controles para uma utilização rápida
- Servidor Web para um monitoramento remoto de condições acessível
- Todas as ligações facilmente acessíveis na parte frontal
24 Versões
Código do pedido | Preço | Interface | Tensão de serviço UB | Classe de proteção | Tecnologias RFID suportadas | Temperatura ambiente | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
EtherNet/IP | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
Profibus | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
BIS00U9BIS V-6110-063-C002 |
EtherCAT | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
CC-Link | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | ||
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
Profibus | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
EtherNet/IP | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
Profinet | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
BIS013WBIS V-6108-048-C102 |
Profinet | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
EtherNet/IP | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
BIS0147BIS V-6110-063-C102 |
EtherCAT | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.