Sensores de inclinação

Controle preciso da posição em inúmeras aplicações

Sensores de inclinação

Um controle preciso da posição, bem como o rastreamento e monitoramento contínuos dos movimentos de rotação são essenciais em muitas aplicações. Os nossos sensores de inclinação BSI medem o desvio em relação a uma eixo horizontal ou vertical em até 360°.

Com dois princípios de medição diferentes e várias faixas de ângulos, os sensores de inclinação da Balluff são apropriados para inúmeros setores e aplicações. É possível escolher entre os sensores de inclinação com um ou dois eixos de medição.

As vantagens principais

  • sem contato e absolutos
  • princípio de medição capacitivo
  • medição direta da inclinação em construções especiais de alto custo
  • interfaces: 4…20 mA, 0…10 V e Modbus
  • adequados para a aplicação em condições severas com alta classe de proteção IP67
  • faixa de medição até 360°
  • montagem e integração simples em suas instalações

Sensores de inclinação de 1 eixo e 2 eixos

  • Interface Modbus e 4...20 mA disponível
  • Alta precisão e exatidão de repetição
  • Desvio de temperatura extremamente baixo
  • Invólucro metálico robusto e compacto
  • Instalação simples - quatro furos de montagem na corpo do sensor