- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sensores indutivos
Máxima qualidade e precisão para a automação
É impossível pensar em automação sem sensores indutivos. Onde quer que a automação seja usada, é necessária a detecção de posição sem contato de objetos metálicos, resistência ao desgaste e confiabilidade. Seja em engenharia mecânica, produção de eletrônicos, indústrias automotivas, alimentícias ou de plásticos.
Para isso, a Balluff oferece uma grande variedade de sensores indutivos em diferentes formatos construtivos, para quase todas as aplicações: desde sensores padrão a sensores com distância de comutação ampliada, higiênicos, resistentes à alta pressão e sensores Ex, fator 1 ou sensores totalmente metálicos. Eles estão disponíveis até mesmo com revestimento adicional cerâmico ou PTFE, evitando, por exemplo, que respingos de solda se acumulem. No nosso portfólio você também encontra sensores totalmente metálicos com fator 1.
Com a ajuda dos sensores indutivos da Balluff, você monitora, regula e automatiza os processos e estados. E tudo isso com máxima qualidade, mesmo em ambientes com condições extremas.
Interruptores de proximidade indutivos
- Conexão por plug ou cabo
- Projetos cilíndricos e retangulares variados
- Variantes para DC-3/4 fios, IO-Link e DC, AC e AC/DC-2 fios
- Sensores faceados e não faceados
- Sensores com design curtos e longos
- Sensores resistentes a alta pressão de até 500 bar
- Sensores de alta temperatura de até 230 °C
- Sensores com alta resistência química e alto grau de proteção até IP69K
- Sensores resistentes à campos magnéticos
- Sensores resistentes à solda
- Sensores de fator 1 ou sensores NAMUR
Sensores indutivos de anel e sensores de tubo
- Princípio de sensor confiável para altas velocidades de objetos
- Os sensores indutivos anelares podem ser montados universalmente graças aos diferentes tamanhos
- Os sensores indutivos tubulares podem ser facilmente instalados no tubo de alimentação
- Empilháveis a uma distância de > 20 mm
Sensor indutivo de distância - analógico
- compactos, robustos e confiáveis
- livres de desgaste, pois trabalham sem contato
- princípio de medição absoluta
- Faixas de medição de 0,2 até 50 mm, também com recurso de teach
- curto tempo de reação, altas precisão de repetibilidade e linearidade
- ampla faixa de temperatura, desvio de temperatura reduzido
- aplicação simples através de interfaces analógicas e IO-Link
Sistema indutivo de medição rápida de posição
- Fácil de integrar graças ao design compacto com pequenas zonas cegas
- Excelente relação custo x benefício
- Alta frequência de medição > 10 kHz
- Alta precisão na resolução, repetibilidade e linearidade
- Interfaces flexíveis (analógicas, IO-Link, SSI)
- Monitoramento contínuo de condições