Tags de LF (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
Disponível em:
38 Versões
As mídias de dados LF acompanham as peças ao longo de todo o processo de fabricação. Nisto elas são submetidas a condições extremas, tais como altas temperaturas, ambiente metálico ou influências ambientais.
As mídias de dados da Balluff atendem às exigências elevadas: Elas são imunes em relação às interferências em ambiente metálico, são potentes em ambiente ricos em agentes refrigerantes e lubrificantes e adequadas para aplicações em água deionizada em autoclaves, bem como em vácuo.
Características específicas
- multiplicidade de mídias de dados especiais para quase todos os setores da indústria
- mídias de dados RFID robustas, adequadas para a indústria, resistentes às intempéries e altas temperaturas
- mídias de dados EEPROM com capacidades de memória de 511, 1023, 2047 bytes
- mídias de dados FRAM com 8 kBytes para ciclos de leitura/escrita quase que ilimitados
- possibilidades de montagem: colagem ou aparafusamento
- mídia de dados Tool-ID BIS C-122 de 10 mm: o clássico utilizado aos milhões em padrão normalizado internacionalmente
- mídias de dados de canto com bobinas duplas evitam as rotações de paletes na identificação
- programação dos portadores de código conforme as especificações do cliente
Disponibilidade
38 Versões
Código do pedido | Preço | Material do invólucro | Dimensões | Número de série UID, somente leitura | Tipo de memória | Dados do usuário, leitura/gravação | Temperatura ambiente | Temperatura de armazenamento | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS0011BIS C-122-04/L |
Resina epóxi-fibras de vidro | Ø 10 x 4.5 mm | EEPROM | 511 Byte | 0...70 °C | -30...85 °C | |||
BIS0019BIS C-128-05/L |
Resina epóxi-fibras de vidro | Ø 26 x 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
BIS0002BIS C-100-05/A |
PA 6,6 | Ø 16 x 10.5 mm | EEPROM | 1023 Byte | 0...70 °C | -20...85 °C | |||
BIS0004BIS C-103-05/A |
Resina epóxi-fibras de vidro | Ø 12 x 8 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
BIS0006BIS C-104-11/A |
Latão, niquelado | Ø 30 x 35 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
BIS0007BIS C-104-32/A |
Latão, niquelado | Ø 30 x 35 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
BIS0009BIS C-105-05/A |
Resina epóxi-fibras de vidro | Ø 12 x 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
BIS000CBIS C-108-05/L |
PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
BIS000HBIS C-108-11/L |
PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | |||
BIS000KBIS C-108-32/L |
PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.