- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sistemas de posicionamento de campo magnético
Sensores de campo magnético
Disponível em:
2 Versões
A fábrica inteligente, com as suas linhas de produção complexas, exige uma grande flexibilidade. Com especificações em constante mudança, é difícil conciliar isto com o processo necessário e a qualidade do produto.
Manter o processo de trabalho sempre sob controle torna-se crucial. É aqui que a tecnologia de sensores desempenha um papel decisivo na pneumática, por exemplo, em vários acionamentos pneumáticos, garras compactas e precisas, dispositivos de perfuração e parafusamento, bem como trocadores de ferramentas. Porque a tecnologia de sensores garante a velocidade, precisão e flexibilidade necessárias.
Os sistemas de posicionamento por campo magnético BMP permitem monitorar processos em andamento de forma confiável e sem desgaste. Eles o ajudam a manter o controle de vários processos e garantem o processamento simultâneo de peças de trabalho, mantendo a eficiência energética. Seu uso proporciona alta confiabilidade de processo e qualidade de automação. E tudo isso acontece de forma confiável, quer você precise controlar a montagem na indústria automobilística ou adaptar-se rapidamente às mudanças de formatos e parâmetros de processo na indústria de embalagens, controlando vários movimentos pneumáticos ao mesmo tempo.
Características especiais
- Flexibilidade através de um conceito modular: cobre uma vasta gama de cilindros ao longo de todo o curso até 256 mm
- Elevada conectividade: verificação contínua da posição do pistão num espaço muito reduzido através da saída analógica de tensão e corrente, bem como através da interface IO-Link
- Resultados confiáveis: linearidade e repetibilidade relevantes para a aplicação, parametrizáveis
- Elevada confiabilidade do processo: baixa variação de temperatura e muito boa compatibilidade eletromagnética
- Transparência abrangente: com a saída de sinal via IO-Link, as alterações de formato, o monitoramento do estado e a manutenção preditiva são suportadas com dados
- Alta integração: Os sensores são compatíveis com ímãs alinhados radialmente e axialmente
2 Versões
Código do pedido | Princípio de funcionamento | Interface | Ações |
---|---|---|---|
BMP 01 - Magnetic Field Positioning SystemBMP 01 - Magnetic Field Positioning System |
Sistema de medição linear por campo magnético |
IO-Link 1.1 a = E: 0...10 V, factory setting a = F: 4...20 mA, factory setting |
|
BMP 02 - Magnetic Field Positioning SystemBMP 02 - Magnetic Field Positioning System |
Sistema de medição linear por campo magnético |
IO-Link 1.1 a = A: 0...10 V |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.