Ótica: Aberturas, lentes, defletores
Refletores, fibras, óticas
Disponível em:
48 Versões
Os nossos diafragmas, lentes e redirecionamentos são apropriados para os mais diversos sensores e aplicações óticas e ultrassônicas. As óticas compactas e robustas caracterizam-se pela possibilidade de instalação simples.
É possível escolher entre várias variantes de tamanho e versões, tais como plástico, alumínio e aço inoxidável.
Características específicas
- concebidas e testadas para sensores e fibras da Balluff
- diversos comprimentos e diâmetros com diferentes focos
- precisão e características óticas homogêneas
- materiais de alta qualidade e acabamento exato
Disponibilidade
48 Versões
Código do pedido | Preço | Princípio de funcionamento | Versão | Dimensões | Distância focal | Filtro | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM044TBAM OF-VS-004-IR-38 |
Optical filter for BVS ID | IR bandpass (day light cut) | |||||
BAM00RRBOS 18-UK-10 |
Defletor de raios BFO | Ótica de 90°, 1 espelho no invólucro | Ø 23.5 x 23.5 mm | ||||
BAM000JBFO D10-LA-DC-10 |
Adaptador de fibra ótica | Luva de aperto para Ø 1,0 mm | Ø 3.6 x 25 mm | ||||
BAM00NMADAPTER BFO 30-A1 |
Adaptador de fibra ótica | Anel de fixação | Ø 27.5 x 16.7 mm | ||||
BAM00NNBFO 02-PK-1 |
Lente | Lente de sobreposição | Ø 4 x 11.2 mm | ||||
BAM00NPBFO 02-UK-1 |
Defletor de raios BFO | Ótica de 90°, 1 espelho no invólucro | Ø 4 x 4 mm | ||||
BAM00NTBFO 04-FL-2 |
Lente | Lente de sobreposição | Ø 6.5 x 15 mm | ||||
BAM00P0BFO 08,0-KB-1 |
Suporte de aperto | Dispositivo de fixação | 16 x 20 x 12 mm | ||||
BAM00R6BOS 18-BL-1 |
Painel BOS | Painel com furo | Ø 22 x 16 mm | ||||
BAM00RTBOS 18-UK-2 |
Defletor de raios BFO | Ótica de 90°, 2 espelhos no invólucro | Ø 23.5 x 23.5 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.