Processadores LF (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
Disponível em:
10 Versões
Com o nosso processador BIS V é possível utilizar simultaneamente até quatro cabeças de leitura/escrita por processador. A sua independência de frequência permite o funcionamento misto de todas as frequências (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Sendo assim, é necessário carregar somente um tipo de processador, o que simplifica enormemente a manutenção de estoque. Além disso, para uma aplicação independente em relação ao setor industrial, o processador está disponível com todos os sistemas bus convencionais no mundo.
Características específicas
- EMC perfeita graças ao invólucro robusto em fundição sob pressão de zinco
- todas as conexões são na parte frontal, de fácil acesso
- conceito de fixação variável para a montagem simples em trilhos DIN ou perfis
- display LCD e botões de pressão para colocação simples em serviço
- cada uma das cabeças de leitura/escrita sinaliza o seu estado operacional por meio de dois LEDs diretamente no processador
- porta IO-Link-Master integrada para a conexão de sensores e atuadores compatíveis com IO-Link
- servidor Web para um monitoramento confortável do estado à distância
- blocos de função dos principais fabricantes de comandos para rápida utilização
- Switch Ethernet de 2 portas integrado para topologia em linha e em anel
- pequena e compacta (172 × 48 × 62 mm)
- interface USB para a colocação rápida em serviço sem conexão bus
- BIS Cockpit: cabeças de leitura/escrita independentes da interface, parametrizáveis com ferramenta de software baseada em PC
- alimentação elétrica através de conectores 7/8 robustos adequados para ambientes industriais
10 Versões
Código do pedido | Preço | Interface | Tensão de serviço UB | Classe de proteção | Tecnologias RFID suportadas | Temperatura ambiente | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
Profibus | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
BIS013WBIS V-6108-048-C102 |
Profinet | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
EtherNet/IP | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
BIS0147BIS V-6110-063-C102 |
EtherCAT | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
EtherNet/IP | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
BIS014EBIS V-6111-073-C103 |
CC-Link | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | ||
BIS0187BIS V-6107-039-C105 |
Ethernet TCP/IP, USB | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
BIS018KBIS V-6107-039-C106 |
Ethernet TCP/IP, USB | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | ||
BIS008UBIS C-600-007-650-00-KL1 |
RS232 | 19.2...28.8 VDC | IP65, com cabeça de leitura/escrita | LF 70/455 kHz (BIS C ) | 0...60 °C | ||
BIS01H6BIS V-6106-034-C108 |
EtherNet/IP | 24 V CC LPS classe 2 | IP65, com conector de encaixe | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.