- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sensores magnetostritivos
Confiável mesmo em longas trilhas e em condições difíceis
sistemas de medição linear magnetostritivos são utilizados em todas as aplicações em que a confiabilidade e precisão elevadas são necessárias nas medições de posição e velocidade.
Também em percursos longos. Os nossos sistemas sem contato e de medição absoluta em combinação com todas as interfaces convencionais da indústria são adequados para uma ampla gama de aplicações. Eles garantem elevada disponibilidade das máquinas e instalações mesmo em condições ambientais extremas.
As vantagens mais importantes
- medição precisa e absoluta sem trajeto de referência
- resistentes ao desgaste e livres de manutenção, pois trabalham sem contato
- imunes a impactos, vibrações e sujeira
- invólucros totalmente vedados
- aplicações de regulagem altamente dinâmicas graças aos dados de medição sincronizados
- alta durabilidade e longa vida útil
- de instalação e manuseio flexíveis
Gostaria de obter mais informações sobre a nova geração de sistemas de medição de posição?
Sistemas de medição linear magnetostritivos de perfil
- alta resolução de até 0,5 µm
- comprimentos de medição até 7620 mm
- mede várias posições e velocidades simultaneamente
- livre de desgaste, pois trabalham sem contato – sem tempos de parada, longa vida útil
- integração simples nos equipamentos graças às múltiplas interfaces – por exemplo, IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI e sinais de saída analógicos programáveis, o que permite a inversão, configuração e documentação da faixa de medição
- três variantes de invólucro para uma instalação flexível e rápida conforme os requerimentos de espaço e aplicação
- encoders de posição livres e guiados
Sistema de medição linear magnetostritivo para sistemas hidráulicos industriais
- alta resolução de até 1 µm
- comprimentos de medição até 7620 mm
- mede várias posições e velocidades simultaneamente
- sinais de saída programáveis – inversão, configuração e documentação da faixa de medição
- montagem flexível graças aos vários tipos de rosca
- livre de desgaste, pois trabalham sem contato – sem tempos de parada, longa vida útil
- ampliação das possibilidades de medição graças à tecnologia de múltiplos ímãs
- integração simples nos equipamento graças às várias interfaces – por exemplo, IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI e analógica
Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos
- invólucro robusto em aço inoxidável
- excepcionalmente resistentes a impactos e vibrações
- extrema resistência à água, IP69K
- faixa de temperatura –40…+85°C
- resistentes à alta pressão até 1000 bar
- resolução de até 1 µm
- comprimentos de medição até 7620 mm
- livres de desgaste, pois trabalham sem contato – sem tempos de parada
Sensores magnetostritivos para zonas com risco de explosão
- apropriados para as zonas 0, 1 e 2
- faixa de medição até 7620 mm
- sinal de saída absoluto com resolução de até 5 µm
- resistentes à pressão até 600 bar
- disponibilidade de grande variedade de interfaces
- invólucro com economia de espaço
- colocação rápida em serviço graças ao ajuste da curva característica
- várias certificações internacionais, tais como IECEx, ATEX e CSA
Sistemas de medição da posição magnetoestrictiva para sistemas hidráulicos móveis
- resolução elevada
- comprimentos de medição de até 2540 mm
- sinais de saída programáveis - inverter, configurar e documentar a faixa de medição
- sem desgaste, como sem contato - sem tempos de parada, longa vida útil
- interfaces múltiplas - analógica e digital
- integração simples do cilindro - design compacto
Transdutor linear com redundância - magnetostritivo
- versão com redundância dupla ou tripla
- faixa de temperatura –40…+85°C
- interfaces analógicas e digitais
- faixa de medição de ajuste flexível e inversão de sinais por software
- os ajustes podem ser copiados para os três canais de medição
- de longa vida útil graças à construção mecânica robusta
- livres de desgaste, pois trabalham sem contato
Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para largas distancias
- Sistema de medición de posición lineal absoluta con un rango de medición de hasta varios cientos de metros
- Alta fiabilidad y bajo mantenimiento gracias a un principio de funcionamiento sin contacto y sin desgaste
- Resistencia en entornos industriales adversos (IP67)
- Adaptación automática del sistema al marcado magnético
- Precisión de repetición de hasta ±0,5 mm