- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
- Sensores magnetostritivos para zonas com risco de explosão
- Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos
- Sistemas de medição da posição magnetoestrictiva para sistemas hidráulicos móveis
- Sistemas de medição linear magnetostritivos de perfil
- Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para largas distancias
- Transdutor linear com redundância - magnetostritivo
Sistema de medição linear magnetostritivo para sistemas hidráulicos industriais
Sensores magnetostritivos
Disponível em:
25 Versões
Os nossos sistemas de medição linear magnetostritivos BTL em formato construtivo de haste encontram a sua aplicação principal em acionamentos hidráulicos. Eles são excepcionalmente apropriados para utilização em cilindros hidráulicos para a realimentação de posição, em equipamentos de moldagem e laminação ou em tecnologia de içamento e elevação.
Como os sensores são instalados na zona de pressão do cilindro hidráulico, eles devem possuir a mesma resistência à pressão que o cilindro. O elemento de medição é instalado em um tubo resistente à pressão de aço inoxidável não magnético. O flange veda a zona de alta pressão por meio de um O-Ring. E a eletrônica encontra-se fora do cilindro, integrada no flange da haste, em uma caixa protetora.
Características específicas
- alta resolução de até 1 µm
- comprimentos de medição até 7620 mm
- mede várias posições e velocidades simultaneamente
- sinais de saída programáveis – inversão, configuração e documentação da faixa de medição
- montagem flexível graças aos vários tipos de rosca
- livre de desgaste, pois trabalham sem contato – sem tempos de parada, longa vida útil
- ampliação das possibilidades de medição graças à tecnologia de múltiplos ímãs
- integração simples nos equipamento graças às várias interfaces – por exemplo, IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI e analógica
25 Versões
Código do pedido | Interface | Comprimento de medição | Execução mecânica | Temperatura ambiente | Desvio de linearidade | Aplicação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL C1 - Stab BN/ZN - IO-LinkBTL C1 - Stab BN/ZN - IO-Link |
IO-Link | 25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C | ± 50 µm | Cilindro hidráulico | |
BTL B1 - Stab BN/ZN - AnalogBTL B1 - Stab BN/ZN - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Cilindro hidráulico | |
BTL C1 - Stab BN/ZN - AnalogBTL C1 - Stab BN/ZN - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Cilindro hidráulico | |
BTL7 -Y/Z- Series - DigitalBTL7 -Y/Z- Series - Digital |
Impulso digital | 25...7620 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindro hidráulico | |
BTL7 -Y/Z- Series - EtherCATBTL7 -Y/Z- Series - EtherCAT |
EtherCAT | 25...7620 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindro hidráulico | |
BTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IPBTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IP |
EtherNet/IP | 25...7620 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindro hidráulico | |
BTL7 -Y/Z- Series - ProfinetBTL7 -Y/Z- Series - Profinet |
Profinet | 25...7620 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindro hidráulico | |
BTL7 -Y/Z- Series - Analog VoltageBTL7 -Y/Z- Series - Analog Voltage |
Analógica, tensão | 25...7620 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindro hidráulico | |
BTL7 -Y/Z- Series - SSIBTL7 -Y/Z- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 25…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 25…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Cilindro hidráulico | |
BTL7 -Y/Z- Series - Analog CurrentBTL7 -Y/Z- Series - Analog Current |
Analógica, corrente | 25...7620 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindro hidráulico |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.