Câmaras de visão GigE duplas
Câmaras industriais
Disponível em:
1 Versões
Experimente uma transmissão de dados melhorada e uma maior fiabilidade com as câmaras Dual GigE. Beneficie da combinação de duas portas GigE que proporcionam uma maior largura de banda de dados e redundância para aplicações críticas. A combinação das duas interfaces Gigabit Ethernet aumenta a largura de banda líquida para 240 MB/s, enquanto a memória de imagem interna de 256 MB assegura a transmissão. A série de câmaras pode também convencer para além das taxas de fotogramas e resoluções. Estão disponíveis funcionalidades inteligentes, como a gravação em câmara lenta e a redução automática de ruído.
Características e vantagens:
- taxa de transferência até 2 Gigabit
- excelente qualidade de imagem graças aos sensores de alta qualidade até 31,5 MPixel
- Funções inteligentes integradas para reduzir a carga da CPU
- transmissão segura de imagens graças ao buffer de imagem de 256 MB
- fácil integração graças ao Kit de Desenvolvimento de Software
1 Versões
Código do pedido | Preço | Classe de proteção | Interface | Entradas digitais | Saída digitais | Material do invólucro | Dispositivo de armazenamento de dados | Certificação/conformidade | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GX2BVS CA-GX2 |
IP30 | 2 x Gigabit Ethernet | 4x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | Alumínio, revestimento em pó | 256 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.