Cabos sem bllindagem
Qualidade comprovada e máxima adequação para a indústria
Disponível em:
52 Versões
A Balluff oferece cabos sem blindagem com a qualidade testada dos nossos condutores confeccionados. A gama de cabos sem blindagem inclui diferentes materiais com diversas seções transversais.
Assim você com certeza encontra o cabo certo para a sua aplicação e obtém em todos os casos uma solução robusta e adequada para a indústria. Além disto, com os nossos cabos, você irá se beneficiar da máxima flexibilidade graças ao comprimento de cabo livremente ajustável.
As vantagens mais importantes
- qualidade comprovada dos nossos cabos confeccionados
- estão disponíveis diferentes materiais e seções transversais
- robustos e adequados para a indústria
- comprimento do cabo de ajuste livre
Disponibilidade
52 Versões
Código do pedido | Preço | Cabo | Número de condutores | Seção transversal do condutor | Temperatura do cabo, cabeamento fixo | Temperatura do cabo, cabeamento flexível | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC0AC8BCC 0000-0000-00-000-PX0434-10X |
PUR preto, 100 m, Adequado para correntes de arrasto | 4 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | ||
BCC0C14BCC 0000-0000-00-000-VX8434-10X |
PVC cinza, 100 m, Adequado para correntes de arrasto | 4 | 0.34 mm² | -40...105 °C | -5...105 °C | ||
BCC0AC6BCC 0000-0000-00-000-PS54N2-10X |
PUR blindado verde, 100 m, Adequado para correntes de arrasto | 4 | 22 AWG | -20...80 °C | -20...50 °C | ||
BCC0AEKBCC 0000-0000-00-063-VX45W6-10X |
PVC amarelo, 100 m | 5 | 16 AWG | -40...105 °C | |||
BCC0H4UBCC 0000-0000-00-000-PS54N2-20X |
PUR blindado verde, 200 m, Adequado para correntes de arrasto | 4 | 22 AWG | -20...80 °C | -20...50 °C | ||
BCC0AC7BCC 0000-0000-00-000-PX0334-10X |
PUR preto, 100 m, Adequado para correntes de arrasto | 3 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | ||
BCC0AC9BCC 0000-0000-00-000-PX0534-10X |
PUR preto, 100 m, Adequado para correntes de arrasto | 5 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | ||
BCC0ACABCC 0000-0000-00-000-PS72N1-10X |
PUR blindado violeta, 100 m, Adequado para correntes de arrasto | 2 | 24 AWG | -40...70 °C | -20...60 °C | ||
BCC0ACHBCC 0000-0000-00-000-PX05A5-10X |
PUR preto, 100 m, Adequado para correntes de arrasto | 5 | 1.5 mm² | -50...80 °C | -25...80 °C | ||
BCC0AE8BCC 0000-0000-00-003-VX44T2-10X |
PVC amarelo, 100 m, Adequado para correntes de arrasto | 4 | 22 AWG | -40...105 °C | -5...105 °C |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.