Fontes de alimentação com interface IO-Link
Disponível em:
5 Versões
Nossas unidades de fonte de alimentação IP67 economizam custos e espaço com sua estrutura pequena e com a opção de serem instaladas fora do gabinete de controle, perto de uma aplicação, com cabos mais curtos e seções transversais baixas. A utilização descentralizada diretamente no campo reduz significativamente os custos de planejamento, logística e de cabeamento. A interface IO-Link permite a parametrização remota e o monitoramento das condições.
Tanto os sistemas de alimentação monofásica 360 W como as unidades trifásicas 600 W com até 12 A de corrente de saída contínua por canal. No modo de aumento de potência, fornecem até 40 A de potência total durante um curto período de tempo, por exemplo, para correntes de arranque.
As características especiais
- Pequena caixa IP67 sem envasamento
- Até 12 A de potência contínua por canal
- Mais de 95 % de eficiência
- Escolha de 1 ou 3 fases e conectores 7/8" ou M12
- 2 saídas com 4 canais fundidos (UA e EUA separados)
- Monitoramento de condições e parametrização remota via IO-Link
- Complemento perfeito ao nosso portfólio de redes (IO-Link masters e hubs)
5 Versões
Código do pedido | Preço | Potência de saída, máx. | Output voltage | Corrente nominal de saída | Tensão de entrada | Conexão (alimentação de tensão IN) | Conexão (alimentação de tensão OUT) | Temperatura ambiente | Certificação/conformidade | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE012MBAE PS-XA-1W-24-150-608-I |
360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | 7/8"-Conector, 3-polos | 7/8"x2-Tomada | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
BAE012NBAE PS-XA-1W-24-150-610-I |
360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | M12x1-Conector, 3-polos, S-coded-codificado | M12x2-Tomada, 5-polos, L-coded-codificado | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
BAE012PBAE PS-XA-3Y-24-250-609-I |
600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | 7/8"-Conector, 4-polos | 7/8"x2-Tomada | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
BAE012RBAE PS-XA-3Y-24-250-611-I |
600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | M12x1-Conector, 4-polos, S-coded-codificado | M12x2-Tomada, 5-polos, L-coded-codificado | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
BAE0133BAE PS-XA-1W-24-150-612-I |
300 W | 24 - 28 V DC | 12.5 A | 85...264 V AC | 7/8"-Conector, 3-polos | 7/8"x3-Tomada | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.