Câmaras industriais
Qualidade de imagem inigualável para aplicações industriais
Os requisitos para câmeras em ambientes industriais são altos. Acima de tudo, uma qualidade de imagem consistentemente alta e uma longa vida útil são cruciais, mesmo em operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana. Caso contrário, a troca de uma câmera industrial em um sistema geral pode resultar em uma nova certificação. Para evitar isso, usamos componentes eletrônicos e sensores de imagem de alta qualidade.
As câmeras industriais digitais com interfaces USB e Ethernet têm um conversor analógico/digital que torna supérfluo um capturador de quadros e simplifica significativamente o manuseio. Graças aos padrões de processamento de imagem GenICam, GigE Vision e USB3 Vision, todas as câmeras têm comunicação de câmera padronizada, bem como convenções de nomenclatura unificadas para as funções e configurações da câmera. Isso garante uma operação mais fácil.
Precisa de ajuda para escolher o modelo certo de câmera?
Experimente nosso seletor de câmeras agora.Câmaras GigE Vision
- interface universal Gigabit Ethernet para transmissão rápida de dados
- excelente qualidade de imagem devido a sensores de alta qualidade de VGA a 31,5 MPixel
- Funções inteligentes integradas para descarregar a CPU
- memória de imagem interna para transmissão de imagens sem perdas
- vasta escolha de opções de E/S, ligações de lentes, filtros
- fácil integração graças ao Kit de Desenvolvimento de Software
Câmaras de visão GigE duplas
- taxa de transferência até 2 Gigabit
- excelente qualidade de imagem graças aos sensores de alta qualidade até 31,5 MPixel
- Funções inteligentes integradas para reduzir a carga da CPU
- transmissão segura de imagens graças ao buffer de imagem de 256 MB
- fácil integração graças ao Kit de Desenvolvimento de Software
Câmaras de visão 10 GigE
- Taxa de transferência de alta velocidade com 10 Gigabit
- Excelente qualidade de imagem graças aos sensores CMOS Sony de alta qualidade até 24,6 MPixel
- elevada fiabilidade devido ao design robusto do produto e à memória de imagem interna
- fácil integração com a norma GigE Vision
- sincronização exacta com o Precision Time Protocol (PTP) de acordo com IEEE1588
- Alimentação eléctrica e transmissão de dados através de um cabo por PoE+
Câmaras de visão USB3
- Série de câmaras USB3 universais com uma taxa de transferência até 5 Gigabit
- Excelente qualidade de imagem graças aos sensores de alta qualidade até 31,5 MPixel
- Funções inteligentes integradas para reduzir a carga da CPU
- memória de imagem interna para transmissão de imagens sem perdas
- Várias opções de E/S para uma fácil integração de processos
- Fácil integração graças ao Kit de Desenvolvimento de Software
Câmaras PCI Express
- elevado débito de dados líquidos até 1600 MB/s
- excelente qualidade de imagem devido a sensores de alta qualidade até 24,6 MPixel
- transferência de dados de imagem sem latência
- Independente do software anfitrião graças à interface padrão
- Suporte para uma vasta gama de arquitecturas de processador baseadas em NVIDIA, ARM e x86