Módulos de rede - Bestseller

Disponível em:

16 Versões

Coleta de sinais descentralizados de sensores - nossos mestres IO-Link são caracterizados pela instalação eficiente e pela parametrização centralizada.

Uma produção cada vez mais rápida, flexível, eficiente e adaptável exige uma comunicação contínua do sensor com a Internet. Como resultado, o volume de dados nos processos de fabricação está crescendo. Isso requer componentes que disponibilizem essas informações. Ao mesmo tempo, é necessária uma infraestrutura que transporte os dados em todos os níveis.

Ainda não encontrou o produto certo? Visite nosso grupo de produtos de módulos de rede:

Disponibilidade

16 Versões

Código do pedido Preço Entradas digitais Saída digitais Classe da porta Interfaces suplementares
Ações

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015
16x PNP, tipo 3 16x PNP Tipo A 8x IO-Link

BNI00HM

BNI EIP-508-005-Z015-013
16x PNP, tipo 3 16x PNP Tipo A 8x IO-Link

BNI00FW

BNI PNT-508-005-Z015
16x PNP, tipo 3 16x PNP Tipo A 8x IO-Link

BNI00EK

BNI PNT-508-055-P067
16x PNP, tipo 3 16x PNP Tipo A 8x IO-Link

BNI006A

BNI EIP-508-105-Z015
16x PNP, tipo 3 16x PNP Tipo A 8x IO-Link

BNI0077

BNI ECT-508-105-Z015
16x PNP, tipo 2 16x PNP Tipo A 8x IO-Link

BNI007C

BNI EIP-508-105-Z015-C06
8x PNP, tipo 3 8x PNP Tipo A 8x IO-Link

BNI004F

BNI EIP-302-105-Z015
16x PNP, tipo 2 16x PNP

BNI006C

BNI PNT-502-102-Z015
16x PNP, tipo 3 16x PNP Tipo A 4x IO-Link

BNI008P

BNI EIP-302-105-R015
16x PNP, tipo 3 16x PNP