Câmaras PCI Express
Câmaras industriais
Disponível em:
2 Versões
A nossa gama de câmaras PCI Express de última geração foi especificamente concebida para satisfazer requisitos de imagem particularmente elevados.
Ao utilizar a interface PCI Express independente da plataforma, esta família de câmaras oferece taxas de transferência particularmente elevadas. Sem desvios através de interfaces adicionais, é garantida uma transferência quase sem latência de dados de imagem diretamente para a memória (DMA - Direct Memory Access). Isto permite aplicações que requerem um desempenho particularmente elevado e, ao mesmo tempo, os custos globais do sistema permanecem baixos.
As câmaras estão equipadas com os mais recentes sensores de obturação global, que apresentam uma elevada qualidade de imagem com um tamanho de pixel reduzido e taxas de transferência elevadas.
O nosso software suporta uma vasta gama de arquitecturas de processadores, assegura a compatibilidade e garante uma mudança suave entre diferentes plataformas de hardware. Estão disponíveis placas adaptadoras ou placas de encaixe para as respectivas plataformas informáticas.
Características e vantagens:
- elevado débito de dados líquidos até 1600 MB/s
- excelente qualidade de imagem devido a sensores de alta qualidade até 24,6 MPixel
- transferência de dados de imagem sem latência
- Independente do software anfitrião graças à interface padrão
- Suporte para uma vasta gama de arquitecturas de processador baseadas em NVIDIA, ARM e x86
2 Versões
Código do pedido | Preço | Classe de proteção | Interface | Entradas digitais | Saída digitais | Material do invólucro | Dispositivo de armazenamento de dados | Certificação/conformidade | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-BN - StandardBVS CA-BN - Standard |
IP30 | PCIe | 4x PNP | 4x PNP | Alumínio, anodizado | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-BN - OCuLinkBVS CA-BN - OCuLink |
IP30 | PCIe |
2x PNP com isolação galvânica PNP |
2x PNP com isolação galvânica PNP |
Alumínio, anodizado | CE, WEEE, UKCA |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.