- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Amplificador para fibra ótica
- Barreiras de luz de reflexão
- Barreiras de proteção frontal e barreiras de proteção frontal em ângulo
- Fibras óticas
- Interruptor de luz
- Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
- Micromote - cabeças de sensor óptico
- Sensor ótico de barreira
- Sensores de contraste
- Sensores de cor
- Sensores de luminescência
- Sensores óticos tipo janela
- Telhados contínuos e grelhas de luz
Sensores óticos de distância
Sensores ópticos
Disponível em:
7 Série
Os sensores óticos de distância da Balluff auxiliam no posicionamento, no controle do fluxo de material ou na detecção do nível de enchimento, bem como em muitas outras aplicações. Seja na indústria automotiva, na automação de fábricas e logística ou na construção em aço, você pode obter aumentos perceptíveis de produtividade em todos os lugares por meio de medições confiáveis e de distância e pode evitar erros especificamente. Estão disponíveis diferentes faixas de medição, parcialmente ajustáveis, de 20 mm a 20 m, e variantes com e sem supressão de fundo.
Nossos sensores de distância usam luz vermelha ou lasers e operam sem contato e, portanto, sem desgaste, de acordo com o princípio de triangulação ou tecnologia de tempo de voo (TOF). Eles são alojados em invólucros duráveis de plástico ou metal e têm saídas analógicas de corrente e tensão, bem como interfaces digitais seriais ou IO-Link. Nossos sensores de distância optoeletrônicos estão disponíveis nas classes de proteção IP65/67 e IP69K, o que os torna adequados até mesmo para ambientes adversos.
As características especiais
- Ideal para medição de distância e monitoramento de faixas de medição curtas, médias e longas
- Saídas de comutação adicionais com pontos de comutação ajustáveis disponíveis para quase todos os produtos
- Ensinar o sensor por meio plug teach-in ou botão
- Opcionalmente, com interface IO-Link para parametrização simples e funções adicionais
7 Série
Série | Alcance, máx. | Tipo de luz | Tipo de conexão | Conexão, formato construtivo | Interface | Princípio de funcionamento ótico | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOD 21MSensores de distância com invólucro de metal e laser de luz vermelha e vidro como material para a superfície ativa |
500 mm | Luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | IO-Link, Analógica, tensão, Analógica, corrente, PNP/NPN | Triangulação | |
BOD 23KSensores de distância com invólucro de plástico e laser de luz vermelha para lavagem |
5000 mm | Luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | IO-Link, Analógica, tensão, PNP/NPN/Auto-Detect, Analógica, corrente | Medição do tempo de funcionamento da luz | |
BOD 24KSensores de distância com invólucro de plástico e laser de luz vermelha e vidro como material para a área ativa |
650 mm | Luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | Analógico, tensão/analógico, corrente comutável, IO-Link, PNP/NPN | Triangulação | |
BOD 26KSensores de distância com invólucro de plástico e laser de luz vermelha e PMMA como material para a área ativa |
300 mm | Luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M12x1 | Analógica, tensão, Analógica, corrente, RS485, PNP | Triangulação | |
BOD 37MSensores de distância com invólucro de metal, laser de luz vermelha e PMMA como material para a área ativa |
20000 mm | Luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | PNP/NPN/Push-Pull, Analógica, tensão, Analógica, corrente, Analógico, tensão/analógica, corrente, RS485 | Medição do tempo de funcionamento da luz | |
BOD 66MSensores de distância com invólucro de metal e diferentes tipos de luz |
2000 mm | Luz vermelha | Conector de encaixe | M12x1 | Analógica, tensão, Analógica, corrente, PNP/NPN | Triangulação | |
BOD 6KSensores de distância estreita com invólucro de plástico e luz vermelha de LED para lavagem |
200 mm | Luz vermelha | Cabo, Conector de encaixe | M8x1 | IO-Link, Analógica, tensão, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP | Triangulação |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.