Acoplador de Dados LF (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
Disponível em:
1 Versões
Os acopladores de dados LF da Balluff garantem flexibilidade máxima. Eles transmitem os dados de modo seguro através de duas interfaces aéreas. Nisto eles fazem a ponte sem contato de ambas as transições ao invés de uma transmissão fixa de dados.
Os acopladores de dados são utilizados em todos os casos em que uma interface mecânica dupla é indispensável, como por exemplo, em mesas giratórias, porta-peças intercambiáveis ou braços mecânicos. Assim é possível simplificar a concepção das suas instalações e aumentar a disponibilidade do seu sistema graças ao contato mais rápido, por exemplo, em trocas de ferramenta.
Características específicas
- os acopladores de dados trabalham como um cabo de extensão
- transmissão livre de manutenção e sem desgaste mecânico
- transmissão rápida e segura de sinais
- diversos comprimentos de cabo: 1 m, 2 m e 5 m
- cabeamento simples de, por exemplo, mesas giratórias, cabeça de punção intercambiáveis, ….
- aumento das consultas de função também em locais anteriormente não acessíveis
1 Versões
Código do pedido | Preço | Formato construtivo 1 | Formato construtivo 2 | Forma da antena | Comprimento do cabo L | Material do invólucro | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00JHBIS C-380-06/06-00,3 |
M16x1 | M16x1 | redondo | 0.30 m | Latão, Porcas, latão niquelado, niquelado |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.