Mangueiras de proteção para cabos
Proteção mecânica
Disponível em:
25 Versões
A nossa proteção de silicone flexível e robusta para cabos os protege em áreas de solda. Ela se caracteriza pela resistência contra produtos químicos e é capaz de suportar temperaturas de até 250°C. Estão disponíveis diversas versões, tais como mangueira de proteção, manto de proteção ou faixa de proteção, bem como diferentes diâmetros de 7 até 50 mm.
Características específicas
- de longa vida útil e econômicas
- instalação simples
- vários diâmetros
- de confecção personalizada
25 Versões
Código do pedido | Preço | Dimensões | Material | Utilização | Temperatura ambiente | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0183BKS-PW-26/20-SI-TR-03,5 |
1.6 x 26 x 3658 mm | Silicone 60 branco, translúcido | para proteção do cabo, para proteção contra solda | -65...260 °C | ||
BAM017EBKS-PT-07/16-SI-15 |
Ø 10.2 x 15000 mm | Silicone 60 branco, translúcido | para proteção do cabo, para proteção contra solda | -60...260 °C | ||
BAM017LBKS-PT-13/16-SI-15 |
Ø 16.2 x 15000 mm | Silicone 60 branco, translúcido | para proteção do cabo, para proteção contra solda | -60...260 °C | ||
BAM017HBKS-PT-10/16-SI-15 |
Ø 13.2 x 15000 mm | Silicone 60 branco, translúcido | para proteção do cabo, para proteção contra solda | -60...260 °C | ||
BAM017NBKS-PT-16/16-SI-15 |
Ø 19.2 x 15000 mm | Silicone 60 branco, translúcido | para proteção do cabo, para proteção contra solda | -60...260 °C | ||
BAM017RBKS-PT-19/16-SI-15 |
Ø 22.2 x 15000 mm | Silicone 60 branco, translúcido | para proteção do cabo, para proteção contra solda | -60...260 °C | ||
BAM0182BKS-PW-51/30-SI-TR-11 |
1.6 x 51 x 10970 mm | Silicone 60 branco, translúcido | para proteção do cabo, para proteção contra solda | -65...260 °C | ||
BAM01R2BAM PT-XA-002-127-2-30 |
Ø 20.7 x 30480 mm |
Fibra de vidro revestida Borracha de silicone, vermelha Óxido de ferro vermelho, borracha de silicone |
para proteção do cabo, para proteção contra solda | -55...260 °C | ||
BAM01UYBAM PT-XA-002-190-2-30 |
Ø 27.1 x 30480 mm |
Fibra de vidro revestida Borracha de silicone, vermelha Óxido de ferro vermelho, borracha de silicone |
para proteção do cabo, para proteção contra solda | -55...260 °C | ||
BAM022ZBAM PT-XA-002-100-2-R15 |
Ø 17 x 15000 mm |
Fibra de vidro revestida Borracha de silicone, vermelha |
para proteção do cabo, para proteção contra solda | -40...250 °C |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.