Balluff Engineering Tool
Colocação em operação e configuração
Disponível em:
2 Versões
O sistema Balluff Engineering Tool (BET) torna mais simples a configuração e inicialização dos dispositivos IO-Link disponíveis. Você pode convenientemente configurar e colocar em serviço cada dispositivo com base no padrão IO-Link para sensores e atuadores de um PC ou tablet. Chega de ter que lidar com um cenário complicado de ferramentas de software.
Características específicas
- Configuração simples e rápida de dispositivos IO-Link, mesmo sem um PLC
- Tempo de inicialização reduzido e menos erros, uma vez que as configurações do dispositivo IO-Link podem ser salvas e reutilizadas
- Evita erros de cabeamento e reduz a demorada solução de problemas de programação do PLC testando os cabos IO-Link antes da inicialização
- Detecção de erro mais rápida: compare a topologia IO-Link com a existente
- Maior eficiência: software exclusivo para toda a rede IO-Link e blocos I/O, bem como sensores e atuadores IO-Link
2 Versões
Código do pedido | Descrição | Ações |
---|---|---|
BAI BET - Balluff Engineering Tool -BAI BET - Balluff Engineering Tool - |
The Balluff engineering tool for the commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO-Link topologies. Available in basic and standard variants., Scope of functions basic version: Configuration and parameterization of IO-Link devices, topology overview, display of IO-Link events & device status, topology documentation, planning editor, firmware update, comparison of IO-Link parameters. Only 1 Balluff network module can be operated at the same time, no license purchase necessary., Scope of functions standard variant: All functions of the basic variant, saving and restoring topologies, parameter sets for saving settings for devices, IO test, simultaneous work with up to 50 IO-Link network modules, compatible with IO-Link network modules with "JSON-For-IO-Link Standard" from Balluff and other manufacturers. |
|
BNI00K0BNI USB-901-014-A501 |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.