Cab. e antenas leit/esc LF (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
Disponível em:
48 Versões
As nossas cabeças de leitura/escrita LF e antenas específicas para aplicação com design industrial permitem a integração simples no sistema. O seu invólucro robusto em classe de proteção IP67 garante a aplicação segura também em ambientes industriais severos.
Conforme a necessidade, estão disponíveis diferentes versões com cabo ou conexão por conector. Até quatro cabeças de leitura/escrita podem ser conectadas no processador BIS V. O alcance de leitura/escrita depende da combinação de cabeça de leitura/escrita e mídia de dados utilizada, que é adicionalmente influenciada pelo modo de operação (estático versus dinâmico), pelo material de montagem e pela zona livre ao metal.
Características específicas
- cabeças de leitura/escrita Tool-ID especiais em Ø 14,5 mm ou M16 para a montagem faceada em metal
- cabo disponível em 1 m, 5 m e 10 m
- O cabo não pode ser cortado para garantir a funcionalidade
- é necessário cabo de ligação BCC0FCK para conexão com os processadores BIS V
- são possíveis formatos construtivos customizados
Disponibilidade
48 Versões
Código do pedido | Preço | Dimensões | Material do invólucro | Temperatura ambiente | Ações |
---|---|---|---|---|---|
BIS006FBIS C-306-PU1-05 |
Ø 16 x 35 mm | Latão, niquelado | 0...70 °C | ||
BIS007KBIS C-323/05-S4 |
Ø 30 x 70.5 mm | Aço inoxidável (1.4305), Aço inoxidável (1.4305) | 0...70 °C | ||
BIS005WBIS C-300-05 |
Ø 14.5 x 35 mm | Latão, niquelado | 0...70 °C | ||
BIS005ZBIS C-300-PU1-05 |
Ø 14.5 x 35 mm | Latão, niquelado | 0...70 °C | ||
BIS0066BIS C-305-PU1-01 |
25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | ||
BIS0067BIS C-305-PU1-05 |
25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | ||
BIS0068BIS C-305-PU1-10 |
25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16 | 0...70 °C | ||
BIS006EBIS C-306-PU1-00,3-SA1 |
Ø 16 x 35 mm | Latão, niquelado | 0...70 °C | ||
BIS006YBIS C-315/05-S4 |
80 x 40 x 80 mm | PBT | 0...70 °C | ||
BIS006ZBIS C-315/10-S4 |
80 x 40 x 80 mm | PBT | 0...70 °C |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.