- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ópticos
Sensores ultrassônicos com saída digital e analógica
Sensores ultrassônicos
Disponível em:
6 Série
Nossos sensores ultrassônicos são usados para detecção de posição ou detecção de objetos em meios sólidos, pó e/ou líquidos. Eles monitoram a presença de objetos sem contato e os contabilizam. A solução ideal para quem procura um sensor que possa ser usado universalmente e independentemente da cor e das propriedades da superfície. Nem mesmo a névoa, a poeira ou a sujeira podem prejudicar esses sensores multitarefas, que estão disponíveis com uma ampla gama de sinais de saída. E, graças à sua alta resolução e às pequenas zonas cegas, eles garantem extrema precisão em todos os momentos.
As características especiais
- Detecção de posição ou detecção de objetos em meios sólidos, pó e/ou líquidos
- Monitoramento sem contato da presença e contagem de objetos
- Independente da cor e das propriedades da superfície
- Extrema precisão graças à alta resolução e às pequenas zonas cegas
- Saídas digitais ou analógicas
6 Série
Série | Conexão | Interface | Alcance, mín. | Alcance, máx. | Material do invólucro, primário | Classe de proteção | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M12Versão cilíndrica com rosca M12 e saída analógica |
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | Analógica, tensão, Analógica, corrente | 20 mm | 350 mm | Latão niquelado | ||
BUS M18Versão cilíndrica com rosca M18 e saída analógica ou digital |
Conector de encaixe, M12x1-Conector, Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos | IO-Link, Analógica, tensão, Analógica, corrente, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Latão, Latão niquelado | ||
BUS M30Versão cilíndrica com rosca M30 e saída analógica ou digital |
Conector de encaixe, M12x1-Conector, Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos | Analógico, tensão/analógica, corrente, NPN, PNP | 30 mm | 8000 mm | Latão, Aço inoxidável | ||
BUS Q62Versão quadrada e saída analógica ou digital |
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos | IO-Link, PNP/NPN, Analógico, tensão/analógica, corrente, PNP | 350 mm | 8000 mm | PBT | ||
BUS R06Versão cúbica e saída analógica ou digital |
Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos | Analógica, tensão, Analógica, corrente, NPN, PNP | 20 mm | 1000 mm | ABS | ||
BUS W18Versão cilíndrica com cabeça de sensor angular e saída analógica ou digital |
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos | IO-Link, Analógica, tensão, Analógica, corrente, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Latão |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.