Tags de UHF (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
Disponível em:
24 Versões
As mídias de dados ou Tags marcam o objeto a ser identificado e os equipam com informações adicionais, as quais podem ser lidas, descritas e armazenadas com uma senha. Elas memorizam dados de produto, processo e qualidade, fornecendo, dessa maneira, informações confiáveis sobre o ciclo de vida do produto.
As nossas modernas mídias UHF de dados atendem aos elevados requisitos industriais: Elas são resistentes a altas temperaturas, umidade, substâncias químicas e permitem o registro confiável mesmo em ambientes metálicos.
Ao contrário dos códigos de barras, as Tags RFID também podem ser lidas sem contato ótico visual e, portanto, não são sensíveis em relação à sujeira. A energia necessária para a mídia de dados passiva é acoplada indutivamente através da cabeça de leitura/escrita ou tomada da onda eletromagnética irradiada pela antena.
Características específicas
- ampla gama de produtos com diferentes versões, dimensões e possibilidades de aplicação
- todas as tags possuem um número de identificação único e imutável (TID) e um EPC (Electronic Product Code) programável individualmente;
- normas ISO 18000-6C ou EPC Gen2 Class1 de vigência internacional
- área de memória de usuário (User Memory) adicional de gravação livre com até 112 bytes
- algumas versões de mídia de dados possuem adicionalmente proteção por senha
- possibilidades de montagem: colagem, fundição ou aparafusamento
- disponível variante para a montagem direta sobre metal
- disponível Smart-Label autocolante de baixíssimo custo para aplicações descartáveis que permanecem no produto
- vários requisitos industriais podem ser implementados selecionando tags adequados
- coordenação ideal com os sistemas de leitura
- implementação em massa por meio de Low-Cost-Tags
- mídias de dados especiais, sem silicone, para a indústria automotiva
- tags especiais resistentes a temperaturas de até 220°C
- são possíveis variantes customizadas, específicas do cliente
Disponibilidade
24 Versões
Código do pedido | Preço | Dimensões | Memória EPC, leitura/gravação | Material do invólucro | Ações |
---|---|---|---|---|---|
BIS0168BIS U-155-M2/CAA |
27 x 97 mm | 128 Bit | Papel | ||
BIS00NLBIS U-100-01/CA |
37.2 x 7 x 127 mm | 96 Bit | PA 12, GF30 | ||
BIS00RCBIS U-100-02/CA |
37.2 x 7 x 127 mm | 96 Bit | PA 12, GF30 | ||
BIS00WCBIS U-102-05/CA-HT |
52 x 11.5 x 128 mm | 240 Bit | PPS | ||
BIS00WFBIS U-101-04/CA-HT |
51.5 x 6.4 x 51.5 mm | 240 Bit | PPS | ||
BIS013PBIS U-142-06/CA-M8-GY |
Ø 22 x 26 mm | 96 Bit | Aço, Mídia de dados: PA 12-GF30 cinza, revestido | ||
BIS013RBIS U-142-07/CA-M8-GY |
Ø 22 x 26 mm | 96 Bit | Aço, Mídia de dados: PA 12-GF30 cinza, revestido | ||
BIS0163BIS U-150-N4/CAA |
20 x 44.45 mm | 128 Bit | Papel | ||
BIS0164BIS U-151-M2/CAA |
54 x 34 mm | 128 Bit | Papel | ||
BIS016HBIS U-159-M2/CAA |
23 x 1 x 100 mm | 496 Bit | PET |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.