Monitorização

Soluções completas para monitoramento de condições em máquinas e instalações

Os sistemas de monitoramento de condições e seus componentes contribuem para o funcionamento eficiente e livre de problemas de máquinas e instalações na indústria. Perturbações no processo de produção devido a paragens não planeadas podem ser evitadas através do uso de sensores. Na Balluff você encontrará soluções completas que consistem em aquisição, processamento, visualização e avaliação de dados. O foco está na instalação rápida e fácil, especialmente em plantas existentes.

Kit de ferramentas de monitorização da condição

  • Solução integrada de reequipamento para monitoramento de máquinas e processos
  • Alta flexibilidade através da conexão de até quatro sensores IO-Link arbitrários
  • Comissionamento do sistema com plug-and-play, visualização dos dados
  • Saída de mensagens de aviso quando os valores limite ajustáveis são excedidos
  • Sistema autónomo com armazenamento de dados - independente da nuvem e do sistema de controlo da máquina
  • Monitoramento remoto a partir de qualquer local através da integração da rede

Guided Changeover Solution

  • Aumento da eficácia global do equipamento (OEE)
  • Tempos de mudança e de arranque curtos
  • Formação rápida de novos funcionários
  • Prevenção de erros e minimização de rejeições
  • Monitorização contínua dos pontos de mudança

Smart Reordering System

  • System for digital control of the material flow
  • Easy, cost-effective, and flexible to set up thanks to battery-operated wireless sensors and cloud software
  • Automatic monitoring of inventory by optical sensor
  • Direct replenishment notification in the cloud application and by e-mail if the fill level falls below a critical level
  • Analytic features offer the possibility of inventory reduction
  • Connection to ERP and warehouse management systems