Leitores Portáteis RFID Acessórios LF
RFID-Handhelds
Disponível em:
1 Versões
Um leitor manual para aplicações LF (70/455 kHz) é composto por três componentes: Um dispositivo básico com um módulo de adição LF combinado com uma cabeça de leitura/escrita RFID.
Devido ao conceito modular, diferentes cabeças de leitura/gravação da carteira Balluff RFID BIS C podem ser combinadas com o dispositivo básico. Beneficie-se do mesmo desempenho de leitura dos aplicativos estacionários. Selecione livremente o cabeçote de leitura/gravação apropriado no design e tamanho desejados - de acordo com suas necessidades individuais.
Características especiais
- Para um leitor portátil para aplicações LF (70/455 kHz), selecionar uma unidade básica, o módulo de adição LF e uma cabeça de leitura/escrita BIS C.
- Selecionar um tamanho adequado, dependendo do suporte de dados utilizado: M30, M18 e M12 ou tamanhos especiais
1 Versões
Código do pedido | Preço | Código de pedido | Dimensões | Tecnologias RFID suportadas | Temperatura ambiente | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01HEBIS C-830-4-011-A |
BIS01HE | 82 x 39 x 83 mm | LF 70/455 kHz (BIS C ) | -10...60 °C |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.