Fibras óticas de vidro
Refletores, fibras, óticas
Disponível em:
117 Versões
As nossas soluções compactas, flexíveis e robustas de fibra de vidro caracterizam-se pela precisão e rapidez. Elas estão disponíveis como pulsadores e versões unidirecionais. Estão disponível os mais variados terminais com diâmetros de 2 até 8 mm tanto nas versões reta como angular.
As fibras óticas de vidro são resistentes a altas temperaturas de até 250°C e também contra produtos químicos. Além disto, você se beneficia da instalação simples, mesmo em condições de instalação estreitas.
Características específicas
- concebidas e testadas para Balluff BFB M18M-… e BOS 30M-…
- diversos materiais de capa, tais como poliuretano, mangueira ondulada metálica e silicone
- diversos comprimentos e diâmetros
- resistentes ao pisoteamento e a óleo
- alta reserva funcional
- materiais de alta qualidade e acabamento preciso
- características óticas homogêneas
117 Versões
Código do pedido | Preço | Versão | Forma | Dimensões | Material do tipo de fibra | Comprimento do cabo L | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO0027BFO 18A-XAA-MZG-30-1 |
M5, padrão | Cilindro, Ótica reta | Ø 8 x 30 mm | Vidro | 1.00 m | ||
BFO002ABFO 18A-XAA-MZG-30-2 |
M5, padrão | Cilindro, Ótica reta | Ø 8 x 30 mm | Vidro | 2.00 m | ||
BFO000HBFO 18A-LAA-MZG-20-1 |
M5, padrão | Cilindro, Ótica reta | Ø 8 x 30 mm | Vidro | 1.00 m | ||
BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5 |
Ø 6, ótica de 90° | Cilindro, Ótica 90° | Ø 8 x 14 mm | Vidro | 0.50 m | ||
BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
Ø 6, ótica de 90° | Cilindro, Ótica 90° | Ø 8 x 14 mm | Vidro | 1.00 m | ||
BFO0019BFO 18A-LEE-SMG-20-0,5 |
Ø 6, ótica de 90° | Cilindro, Ótica 90° | Ø 8 x 14 mm | Vidro | 0.50 m | ||
BFO001ABFO 18A-LEE-SMG-20-1 |
Ø 6, ótica de 90° | Cilindro, Ótica 90° | Ø 8 x 14 mm | Vidro | 1.00 m | ||
BFO001FBFO 18A-LEE-UZG-20-0,5 |
Ø 6, ótica de 90° | Cilindro, Ótica 90° | Ø 8 x 14 mm | Vidro | 0.50 m | ||
BFO001HBFO 18A-LEE-UZG-20-1 |
Ø 6, ótica de 90° | Cilindro, Ótica 90° | Ø 8 x 14 mm | Vidro | 1.00 m | ||
BFO001PBFO 18A-LFF-MZG-10-0,5 |
Ø 2, ótica de 90° | Cilindro, Ótica 90° | Ø 8 x 14 mm | Vidro | 0.50 m |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.