- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
- Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos
- Sistema de medição linear magnetostritivo para sistemas hidráulicos industriais
- Sistemas de medição da posição magnetoestrictiva para sistemas hidráulicos móveis
- Sistemas de medição linear magnetostritivos de perfil
- Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para largas distancias
- Transdutor linear com redundância - magnetostritivo
Sistemas de medição linear magnetostritivos para zonas com risco de explosão
Sensores magnetostritivos
Disponível em:
33 Versões
Para utilização nas zonas Ex 0 e 1, a Balluff disponibiliza os sistema de medição linear magnetostritivos BTL encapsulados sob pressão em diversos formatos construtivos em haste e com diferentes perfis de potência. Dependendo da aplicação, estão disponíveis variantes para zonas que estejam sob risco em razão de gás ou poeira. E também estão disponíveis sistemas de posicionamento magnetostritivos para a zona 2, que suportam possíveis riscos de explosão.
O invólucro da série BTL-J-DEXC-TA12 é robusto e encapsulado sob pressão. O seu módulo eletrônico pode ser substituído de modo simples e rápido. Portanto, estas variantes atendem aos requisitos da indústria de óleo e gás com relação à alta confiabilidade e simplicidade de serviço para a zona Ex.
Características específicas
- apropriados para as zonas 0, 1 e 2
- faixa de medição até 7620 mm
- sinal de saída absoluto com resolução de até 5 µm
- resistentes à pressão até 600 bar
- disponibilidade de grande variedade de interfaces
- invólucro com economia de espaço
- colocação rápida em serviço graças ao ajuste da curva característica
- várias certificações internacionais, tais como IECEx, ATEX e CSA
33 Versões
Código do pedido | Interface | Comprimento de medição | Execução mecânica | Categoria Ex | Temperatura ambiente | Desvio de linearidade | Aplicação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL7 -Z-DEX- Series - ProfibusBTL7 -Z-DEX- Series - Profibus |
Profibus | 25...7620 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | invólucro em aço inoxidável | |
BTL7 -Z-DEX- Series - Analog VoltageBTL7 -Z-DEX- Series - Analog Voltage |
Analógica, tensão | 25...7620 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | invólucro em aço inoxidável | |
BTL7 -Z-DEX- Series - Analog CurrentBTL7 -Z-DEX- Series - Analog Current |
Analógica, corrente | 25...7620 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | invólucro em aço inoxidável | |
BTL7 -Z-NEX- Series - DigitalBTL7 -Z-NEX- Series - Digital |
Impulso digital | 25...5500 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | ± 50 µm | Cilindro hidráulico | |
BTL7 -Z-NEX- Series - Analog VoltageBTL7 -Z-NEX- Series - Analog Voltage |
Analógica, tensão | 25...5500 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS | Cilindro hidráulico | |
BTL7 -Z-NEX- Series - SSIBTL7 -Z-NEX- Series - SSI |
SSI | 25...5500 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Cilindro hidráulico | |
BTL7 -Z-NEX- Series - Analog CurrentBTL7 -Z-NEX- Series - Analog Current |
Analógica, corrente | 25...5500 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS | Cilindro hidráulico | |
BTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog StromBTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog Strom |
Analógica, corrente | 25...7620 mm | Fixação de rosca de 3/4 polegada |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Estrutura redundante | |
BTL7 -B-DEX- Series - ProfibusBTL7 -B-DEX- Series - Profibus |
Profibus | 25...7620 mm | Fixação de rosca M18 |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | invólucro em aço inoxidável | |
BTL7 -B-DEX- Series - Analog VoltageBTL7 -B-DEX- Series - Analog Voltage |
Analógica, tensão | 25...7620 mm | Fixação de rosca M18 |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | invólucro em aço inoxidável |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.