- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sensores de pressão
Monitoramento da pressão de processo, pressão hidráulica e vácuo
Os nossos sensores de pressão BSP de alta qualidade são ideais para o monitoramento e a medição da pressão de meios gasosos, líquidos e viscosos.
Com o seu invólucro giratório e a programação simples compatível com VDMA, eles são de montagem flexível e também de operação confortável. Através do display claro de LED, é possível visualizar a pressão atual do sistema de forma rápida e confiável.
As vantagens mais importantes
- compactos e robustos como transmissor
- confortáveis com display de leitura fácil
- faixas de pressão –1…600 bar
- conexão de processo G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“
- instalação frontal em G1/2“ e Tri-Clamp 1,5“
- saída como 4…20 mA, 0...10 V, pontos de comutação (NPN/PNP) e IO-Link
- temperatura do meio –40…+125°C
- classe de proteção IP67 e IP69K
- certificação UL
- compactos com conexão M12
- conexão de processo em aço inoxidável ou PVDF
- giro duplo – simples de instalar
Sensores de pressão digitais
- Parametrização de acordo com o padrão VDMA
- Rotação dupla - fácil de instalar
- Design compacto
- Orientação adaptável para montagem suspensa
- Faixas de pressão -1...600 bar
- Princípio de medição: pressão relativa
- Conexão M12, giratória independente
- Conexão de processo em aço inoxidável ou PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4"
- Saídas comutáveis (analógicas, digitais, IO-Link)
- Faixa de temperatura estendida (temperatura do meio -40...+125 °C)
- Célula de medição de cerâmica (Al2O3) ou célula de medição de aço inoxidável
- Aprovação UL
- Modificações personalizadas mediante solicitação
Sensores de pressão analógicos
- Design compacto e robusto, em aço inoxidável
- Fácil de instalar diretamente no local
- Faixas de pressão -1...600 bar
- Princípio de medição: pressão relativa
- Conexão do processo em aço inoxidável G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
- nivelada com Tri-Clamp 1,5"
- Conexão M12
- Saída como 4...20 mA, 0...10 V ou IO-Link com saída de comutação (NPN/PNP)
- Saída de 4...20 mA como sistema de dois fios
- Faixa de temperatura estendida (temperatura do meio -40...+125 °C)
- Célula de medição de cerâmica (Al2O3) ou célula de medição de aço inoxidável
- Faixa de tensão de entrada ampliada 8...32 V CC
- Aprovação UL
- Modificações personalizadas mediante solicitação
Sensor de pressão com selo
- sem espaços mortos e fáceis de limpar
- com um display muito fácil de ler e saídas selecionáveis (analógica, digital, IO-Link)
- transmissor compacto e robusto com sinal de saída de 4...20mA
- faixas de pressão –1…600 bar
- conexão de processo em aço inoxidável de alta qualidade G1/2 ou Tri-Clamp 1 ½
- IP67 ou IP69k
- faixa de temperatura ampliada (temperatura do meio –40…+125°C)
- certificação UL, certificado de teste de material 3.1 (EN10204)
- modificações customizadas sob consulta