Câmaras SWIR e UV
Câmaras industriais
Disponível em:
4 Versões
As câmaras UV e SWIR tornam visível o invisível: captam imagens na gama do ultravioleta e do infravermelho de ondas curtas que o olho humano já não consegue ver. As câmaras abrem assim novas possibilidades em aplicações industriais. Por exemplo, a inspeção de defeitos no sector dos semicondutores ou a deteção de diferentes materiais transparentes na triagem de resíduos.
Isto é possível graças aos sensores CMOS sensíveis a UV e SWIR. A tecnologia de obturador global utilizada também garante imagens sem distorção com objectos em movimento e uma elevada qualidade de imagem através da utilização óptima da área de pixel. Em combinação com as vantagens da série de câmaras GigE Vision da Balluff, isto resulta em câmaras de alto desempenho.
Características e vantagens:
- Sensores Sony SWIR de alta resolução com sensibilidade numa gama muito ampla de 400 nm - 1700 nm.
- Sensor UV Sony IMX487 de 8 MPixel com uma sensibilidade extremamente elevada na gama UV
- interface universal GigE Vision
- fácil integração graças ao Kit de Desenvolvimento de Software
4 Versões
Código do pedido | Classe de proteção | Interface | Entradas digitais | Saída digitais | Material do invólucro | Dispositivo de armazenamento de dados | Certificação/conformidade | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GT1BVS CA-GT1 |
IP67, (without fan) |
Gigabit Ethernet, POE 10G / 5G / 2.5 / 1G Base-T Ethernet PoE+ 4x bidirecional: entrada (não isolado) / saída (lado de alta ou dreno aberto) RS232 |
4x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | Alumínio, revestimento em pó | 2048 MB | CE, UKCA, WEEE | |
BVS CA-SF2 - StandardBVS CA-SF2 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP com isolação galvânica | Alumínio, revestimento em pó, Pintado | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | |
BVS CA-GX0 - Industrial PoEBVS CA-GX0 - Industrial PoE |
IP40 | Gigabit Ethernet, POE | 4x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | Alumínio, revestimento em pó | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | |
BVS02E2BVS CA-GX0-0013SG-120120-001 |
IP40 | Gigabit Ethernet | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | Alumínio, revestimento em pó, Pintado | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.