Interfaces universais IO-LINK
Módulos I/O
Disponível em:
4 Versões
Por meio de nossas interfaces universais IO-Link, todos os equipamentos são abertos para IO-Link com até 16 entradas/saídas. A interface IO-Link pode ser usada para conectar bombas, lâmpadas de sinalização, painéis de controle, ilhas de válvulas, unidades de comutação, unidades de transferência etc. ao nível de controle no processo.
O módulo fornece a conexão rápida IO-Link através do cabo do sensor padrão e de um cabo aberto. Até 16 entradas/saídas podem ser integradas ao panorama de controle.
Características específicas
- carcaça de adaptador compacta para conexão direta a diferentes dispositivos via IO-Link
- universal e independente de fieldbus
- Ligação ao nível de comando com o cabo de sensor comum
- Estão disponíveis versões com 8 ou 16 sinais de entrada/saída
- sem cabeamento múltiplo complexo
- economiza espaço, tempo e dinheiro através de um conceito de cabeamento simplificado
4 Versões
Código do pedido | Preço | Interface | Entradas analógicas | Corrente de saída, máx. | Saídas, quantidade | Entradas, quantidade | Material do invólucro | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI005MBNI IOL-771-000-K027 |
IO-Link 1.1 | 16 | 16 | PA | ||||
BNI005NBNI IOL-772-000-K027 |
IO-Link 1.1 | 8 | 8 | PA | ||||
BNI00CABNI IOL-771-002-K027-003 |
IO-Link 1.1 | 16 | 16 | PA | ||||
BNI00CCBNI IOL-772-002-K027-003 |
IO-Link 1.1 | 8 | 8 | PA |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.