BVS002F
SmartCamera para visão de máquina
Código de digitação:
BVS SC-C1280Z00-30-000
em descontinuação
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/BET_F170601_ProductImage.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/GrImage_WB_F05701_Software_Development_K.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/F17305_GrImage_WB.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718135.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2717873.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/F17306_GrImage_WB.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/F17304_GrImage_WB.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Verbindungsleitungen_G1103.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Anschlussleitungen_G1102.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718097.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/Halterungen_new_group.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718094.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718150.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/2718123.png)
![](https://assets.balluff.com/thumbnails/F17300_GrImage_WB.png)
- Aplicação
-
Rastreamento de objetos
Código+análise de texto
Verificação de objeto - Resolução da imagem
- 1.3 MP(1280 x 1024 Pixel)
- Tipo de sensor, Vision
- Shutter global colorido CMOS 1/1,8"
- Material do invólucro
- Alumínio, Pintado
- Dimensões
- 62 x 55 x 110 mm
- Saída de comutação
- 2x IO configurável
- Interface
- LAN (Gigabit Ethernet);Profinet / EtherNet/IP;IO-Link
- Tensão de serviço UB
- 19.2...28.8 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...55 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Classe de proteção
- IP67, com tubo protetor
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
![](https://img.youtube.com/vi/vbvl9OzHxyk/default.jpg)
Balluff BVS SmartCamera EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
![](https://img.youtube.com/vi/c-MFZiP9vAk/default.jpg)
Balluff BVS SmartCamera Profinet Hardware Configuration in TIA
![](https://img.youtube.com/vi/9I7oqMSqAaQ/default.jpg)
BVS Cockpit SmartCamera Basics: How to connect and update firmware
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01