Magnetic field positioning systems
Código de digitação:
BMP 02 - Magnetic Field Positioning System
Pedido de contacto
- Interface
-
IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V - Resolução
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
- Desvio de linearidade típico
- ±250 µm
- Tensão de serviço UB
- 12...30 VDC
- Material do invólucro
-
PPC 7650
PPC 7650 - Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte