- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Amplificador para fibra ótica
- Barreiras de luz de reflexão
- Barreiras de proteção frontal e barreiras de proteção frontal em ângulo
- Fibras óticas
- Interruptor de luz
- Micromote - cabeças de sensor óptico
- Sensor ótico de barreira
- Sensores de contraste
- Sensores de cor
- Sensores de luminescência
- Sensores ópticos de distância
- Sensores óticos tipo janela
- Telhados contínuos e grelhas de luz
Micromote - Amplificador para cabeças de sensores óticos
Sensores ópticos
Disponível em:
19 Versões
O sistema Micromote da Balluff é particularmente pequeno e por isso pode ser utilizado de forma muito flexível. Ele combina uma unidade de avaliação externa (amplificador) com cabeças de sensor optoeletrônico excepcionalmente pequenas. Isto torna-o adequado mesmo para espaços extremamente confinados e elementos de máquinas em movimento.
As características especiais
- Combina uma unidade de avaliação externa (amplificador) com cabeças sensoras optoeletrônicas excepcionalmente pequenas (link para a família de produtos Micromote - cabeças sensoras óticas)
- Adequado mesmo para espaços extremamente confinados e elementos de máquinas em movimento
Disponibilidade
19 Versões
Código do pedido | Preço | Dimensões | Interface | Frequência de comutação | Ajustador | Conexão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE011FBAE SA-OH-059-YI-DP02 |
15 x 40.1 x 77.3 mm |
2x PNP/NPN/Push-Pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) IO-Link 1.1 |
500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Parametrização através de I/O-Link, Tecla | Cabo, 2 m, PUR | ||
BAE011CBAE SA-OH-060-YI-S75G |
10 x 32.5 x 77.3 mm |
2x PNP/NPN/Push-Pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) IO-Link 1.1 |
500 Hz | Parametrização através de I/O-Link | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos | ||
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G |
12 x 40.1 x 80.5 mm |
2x PNP/NPN/Push-Pull Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) IO-Link 1.1 |
500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Parametrização através de I/O-Link, Tecla | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos | ||
BAE011UBAE SA-OH-061-UA-S75G |
12 x 40.1 x 80.5 mm | Analógica, tensão 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tecla | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos | ||
BAE011WBAE SA-OH-061-UA-S75G-SA3 |
12 x 40.1 x 80.5 mm | Analógica, tensão 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tecla | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos | ||
BAE011YBAE SA-OH-061-UA-DP02 |
12 x 40.1 x 77.3 mm | Analógica, tensão 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tecla | Cabo, 2 m, PUR | ||
BAE0120BAE SA-OH-062-IC-S75G |
12 x 40.1 x 80.5 mm | Analógica, corrente 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tecla | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos | ||
BAE0121BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3 |
12 x 40.1 x 80.5 mm | Analógica, corrente 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tecla | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos | ||
BAE0122BAE SA-OH-062-IC-DP02 |
12 x 40.1 x 77.3 mm | Analógica, corrente 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Tecla | Cabo, 2 m, PUR | ||
BAE0126BAE SA-OH-063-NP-DP02 |
13.5 x 32.9 x 67 mm | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | 500 Hz | Interruptor deslizante 3 posições, Interruptor deslizante 2 posições (2x), Tecla (2x) | Cabo, 2 m, PVC |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.