Asset Data Provider (Fornecedor de dados de ativos)
Impulsionando a transformação digital através de software IIoT inteligente
Disponível em:
1 Versões
Com o Asset Data Provider (ADP), a Balluff oferece uma solução integrada de Software-as-a-Service (SaaS) para acelerar os projetos de digitalização. O ADP é uma solução de software para a coleta, pré-processamento e fornecimento de dados para aplicações IIoT que são gerados, por exemplo, por ativos industriais como máquinas, instalações e sensores ao nível OT.
Características especiais
- O desenvolvimento com poucos códigos e a funcionalidade de arrastar e largar permitem um desenvolvimento fácil e ágil
- Os fluxos de trabalho inteligentes eliminam os silos de dados e permitem a implementação de integrações horizontais e verticais.
- A facilidade de utilização permite que pessoas sem conhecimentos de programação possam inovar.
- A compatibilidade resulta numa infraestrutura segura onde os fluxos de trabalho de dados são produzidos em tempo real
- Um centro de controle central minimiza o risco e aumenta a eficiência em grandes implementações
- Os fluxos de dados inteligentes conduzem a uma redução do custo total de propriedade (TCO)
1 Versões
Código do pedido | Descrição | Ações |
---|---|---|
BAI ADP - Asset Data ProviderBAI ADP - Asset Data Provider |
Asset Data Provider (ADP) is an agnostic software solution from Balluff for the collection, pre-processing and delivery of data at the Operational Technology (OT) level. It supports the creation of a holistic data pipeline for IIoT applications such as predictive maintenance. One component of the software is based on edge computing technology and pre-processes data decentrally as well as delivers it efficiently, securely and in a resource-efficient way to the relevant IT systems such as Cloud, ERP or MES. |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.