Câmaras de visão USB3
Código de digitação:
BVS CA-SF4 - Standard
Designação anterior de Matrix Vision :
mvBlueFOX3-4
Pedido de contacto
- Versão
- Câmera industrial USB3 Vision
- Interface
- USB 2.0 / 3.0
- Entradas digitais
- 2x PNP opto-isolated
- Saída digitais
- 4x PNP com isolação galvânica
- Montagem da lente
- C-Mount
- Formatos de imagem
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Material do invólucro
- Alumínio, revestimento em pó, Pintado
- Dimensões
- 37 x 37 x 53.8 mm
- Tensão de serviço UB
- 10...28 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...45 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - Classe de proteção
- IP30
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte