Indukční vazební členy pro napájení
Indukční vazební členy
K dispozici v:
2 Verze
Rychlé změny formátů zaručují vysokou produktivitu. Přítomnost zásuvných kontaktů ji ale značně ztěžuje, jako například při výměně chapadel u robotů.
Naše indukční vazební členy pro napájení přenášejí energii bezdotykově přes vzduchovou mezeru. Mechanické zásuvné kontakty jsou tak zbytečné. Výhody: absence opotřebení, rychlá změna formátů a velká flexibilita.
Charakteristiky
- absence opotřebení – bezdotykový přenos energie přes vzduchovou mezeru
- rychlá výměna nástrojů
- vysoká flexibilita
Dostupnost
2 Verze
Objednací kód | Cena | Objednací kód | Komponenta | Tvar | Připojení | Funkce | Výstupní jmenovitý proud | Objednací kód | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC0007BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A |
6792.5 CZK | BIC0007 | Base | M30 × 1,5 | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Pouze napájení | BIC0007 | ||
BIC0008BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A |
6422 CZK | BIC0008 | Remote | M30 × 1,5 | Konektor, zásuvka M12 × 1, 5pólová | Pouze napájení | 500 mA | BIC0008 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.