Indukční vazební členy pro přenos signálu IO-Link
Indukční vazební členy
K dispozici v:
11 Verze
Indukční vazební členy pro přenos signálu IO-Link slouží bezkontaktnímu přenosu energie a dat vzduchovou mezerou. Tím se eliminuje potřeba mechanických zásuvných kontaktů. A při použití našeho obousměrného vazebního systému s IO-Linkem funguje výměna dat dokonce v obou směrech.
Bezdotykový přenos signálů na standardu IO-Link je koncipován zcela transparentně: Systém se chová „neviditelně“ a není třeba mu nastavovat jakékoli parametry. Můžete jej zcela jednoduše zapojit mezi zařízení IO-Link Master a další zařízení s podporou IO-Link a okamžitě zahájit komunikaci.
Systém disponuje plnohodnotným rozhraním IO-Link, jež je nezávislé na stavu revizí standardu IO-Link. Dochází tak k přímé výměně dat o událostech, parametrech a procesech mezi řídícím a řízeným zařízením.
Charakteristiky
- současné řízení ovladačů a přijímání signálů od snímačů
- pomocné napájení (AUX) pro ovladače lze zapínat a vypínat
- bez nutnosti nastavování parametrů – snadná instalace na principu Plug-and-Work
- funkce IO-Link až do úrovně zařízení
- flexibilní délka procesních dat
Dostupnost
11 Verze
Objednací kód | Cena | Komponenta | Tvar | Připojení | Tvar signálu | Funkce | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC0071BIC 2B0-ITA50-Q40KFU-SM4A5A |
13091 CZK | Remote | pravoúhlá konstrukce | Konektor, zásuvka M12 × 1, 5pólová | obousměrná | Přenos signálu IO-Link | |
BIC0070BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A |
13338 CZK | Base | pravoúhlá konstrukce | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | obousměrná | Přenos signálu IO-Link | |
BIC007EBIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A |
10744.5 CZK | Remote | M30 × 1,5 | Konektor, zásuvka M12 × 1, 5pólová | obousměrná | Přenos signálu IO-Link | |
BIC007LBIC 1B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A |
10374 CZK | Base | M30 × 1,5 | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | obousměrná | Přenos signálu IO-Link | |
BIC0072BIC 1B0-IT005-Q40KFU-SM4A4A |
13832 CZK | Base | pravoúhlá konstrukce | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | obousměrná | IO-Link | |
BIC007FBIC 1B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A4A |
13585 CZK | Base | pravoúhlá konstrukce | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | obousměrná | Přenos signálu IO-Link | |
BIC007HBIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A |
13338 CZK | Remote | pravoúhlá konstrukce | Konektor, zásuvka M12 × 1, 5pólová | obousměrná | Přenos signálu IO-Link | |
BIC0084BIC 1B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A |
10991.5 CZK | Base | D30,0 | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | obousměrná | IO-Link | |
BIC0087BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A |
9880 CZK | Remote | M30 × 1,5 | Konektor, zásuvka M12 × 1, 5pólová | obousměrná | IO-Link | |
BIC0085BIC 2B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A |
10621 CZK | Remote | D30,0 | Konektor, zásuvka M12 × 1, 5pólová | obousměrná | IO-Link |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.