01.09.2020
Flexibilní montážní systém u nerezové oceli se schválením Ecolab
Robustní a odolné řešení pro omyvatelné aplikace

Nabídku pro flexibilní a jednoduchou montáž jsme rozšířili o další hodnotný systém, takže můžete jednoduše realizovat velmi náročné aplikace. Tento montážní systém je běžně z nerezové oceli a má schválení Ecolab. Proto je tento systém vhodný pro omyvatelné aplikace.
Kromě toho je robustní a odolný montážní systém obzvlášť hospodárný, protože nabízí dobrý poměr cena–výkon.
Komponenty nového systému jsou slučitelné s naším montážním systémem Ø 12 mm, takže můžete jeho kovové a plastové varianty přesně doplňovat.
Pro optimální integraci do vašeho stroje a výrobní linky obdržíte upevňovací tyče z nerezové oceli v pěti délkách od 150 do 800 mm.
Navíc máte k dispozici dva základní držáky a křížové spojení, svorku a držák snímače pro všechny běžné konstrukce. Montážní systém lze také jednoduše dovybavovat.
Zvláštnosti
- běžně z nerezové oceli
- schválení Ecolab
- robustní s dlouhou životností
- slučitelné s naším montážním systémem BMS Ø 12 mm
- kompletní řešení
Downloads
-
Flexible stainless steel mounting system with Ecolab approval